Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Liitäntätekniikkaa valinnan mukaan

PLC-releitä on saatavana ruuvi-, jousivoima- ja Push-in-liitäntätekniikalla maksimaalisen joustavuuden varmistamiseksi.

Push-in-tekniikka mahdollistaa myös pienten, vähintään 0,34 mm²:n johdinten helpon ja suoran pistoliittämisen ilman työkaluja. Tekniikan ominaisuuksiin kuuluvat korkea kosketuslaatu ja alhaiset liitäntävoimat, minkä ansiosta johdotus voidaan suorittaa nopeasti, helposti ja turvallisesti.

Ruuvi-, Push-in- ja jousivoimaliitäntätekniikka  

Erilaiset liitäntätekniikat turvalliseen johdotukseen

Aikaa säästävää potentiaalinjakoa pistosilloilla

Helppo johdotus pistosilloilla  

Lyhyempi johdotusaika pistosilloilla

Värimerkityillä ja eristetyillä pistosilloilla PLC-relemoduulien johdotusaika lyhenee jopa 70 %.

Erityisen tehokkaita ovat "ketjutussillat", jotka sopivat myös 6,2 mm:n ja 14 mm:n PLC-rakenteiden yhdistelmiin.

6,2 mm:n levyinen pistoliitäntäisellä releellä ja puolijohdereleellä varustettu moduuli

PLC-rele kapealla kotelolla  

Kapea kotelo säästää tilaa

Tilaa säästävään asennukseen on saatavana pistoliitäntäisiä releitä ja puolijohdereleitä vain 6,2 ja 14 mm leveissä koteloissa.

Ne on helppo vaihtaa esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä.

PLC-relejärjestelmä sekä järjestelmäkaapelointi

Rele järjestelmäkaapeloinnilla  

PLC-rele järjestelmäkaapeloinnilla

PLC-INTERFACE-relejärjestelmän ja sopivan järjestelmäkaapeloinnin yhdistelmä takaa ohjauksen ja releiden nopean pistoliitännän.

Saat helposti johdotettavan järjestelmän, johon sisältyy asennusadaptereita, järjestelmäkaapeleita ja PLC-V8-adaptereita. Säästät näin aikaa ja kustannuksia työlääseen yksittäisjohdotukseen verrattuna.


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260