Takaisin

Rautatiesovellukset

Sovellus

Asemalaituri  

Luotettavat releet erityisesti rautatiesovelluksiin

Rautatiekäytöissä sovelletaan standardia DIN EN 50155. Se asettaa releille erityisiä vaatimuksia, etenkin:

  • Käyttöjännite
    Käyttöjännitteen on oltava 70 - 125 prosenttia nimellisjännitteestä soveltuakseen rautatiekäyttöihin. Vakiojännitealue on 80 - 110 prosenttia nimellisjännitteestä.
  • Ympäristölämpötila
    Rautatieympäristöissä releet altistuvat usein äärimmäisille lämpötiloille, jopa -40 °C - +70 °C. Tämä johtuu siitä, että kytkentäkaapit asennetaan usein matkustajaosaston alle lämpöeristämättömään teräskoteloon.

Ratkaisu

Kytkentäreleet rautatiesovelluksiin  

Kytkentäreleet, joilla on suuri iskun- ja tärinänkestävyys

Kytkentäreleet PLC…RW täyttävät nämä erityisvaatimukset. Jousiliitäntä varmistaa lisäksi suuren iskun- ja tärinänkestävyyden.
 
Edut

  • Jousi- tai Push-in-liitäntätekniikka varmistaa suuren iskun- ja tärinänkestävyyden standardin DIN EN 50155 mukaisesti
  • Releen optimaalinen käyttö laaja-alueisen elektroniikan avulla
  • Nopea potentiaalinjako pistosiltojen avulla

Tuote
Phoenix Contactilta on näihin sovelluksiin saatavana mallisto PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260