Takaisin

Erittäin kompaktien pistoliitäntätekniikalla varustettujen erotusvahvistimien yksityiskohtaiset edut

Nyt käsittely on helppoa

Moduulien sivukuva kytkentäkaapissa  

Kaikki liitäntä- ja käyttöelementit ovat helppopääsyisiä etupuolelta

Etupuolella olevat liitinpaikat ovat aina hyvin nähtävillä ja helppopääsyisiä. Tämä säästää ajan lisäksi tilaa laitteiden ylä- ja alapuolella.

Voit liittää johtimet halutussa järjestyksessä ahtaimmassakin tilassa - riippumatta siitä, aloitatko johdotuksen tulo-, lähtö- tai syöttöpuolelta.

Valitse itse: johdota ruuviliitännällä tai nopeasti ja ilman työkaluja Push-in-tekniikalla

Takaisin ylös

Helppo asennus ja käyttöönotto

Pistoliittimet, erotustoiminto, virtasignaalien mittaus ja asennuskiskon väyläliitin

Asennus ja käyttöönotto sujuvat helposti:

1. Helppo asennus

FASTCON Pro -asennusliittimet voidaan liittää ja irrottaa itsenäisesti myös laiteyhdistelmissä. Kestävä suorapistoliitäntä takaa myös jatkuvammassa käytössä samana pysyvän, korkean kosketuslaadun.

2. Helppo käyttöönotto ja huolto

Signaali- ja syöttöpiirit voidaan katkaista käden käänteessä huollon ja käyttöönoton yhteydessä asettamalla FASTCON Pro -asennusliittimet erotusasentoon. Johdotus pysyy
ennallaan.

3. Virtasignaalien mittaus käytön aikana

Mittaa virtasignaaleja käytön aikana ja integroi virtamittari signaalipiiriin ilman sen katkaisemista. Voit mitata koko virtasilmukan anturista ohjaukseen vain yhdellä mittauskerralla.

4. Nopea jännitesilloitus ja yhteisvirheilmoitus

Helppo jännitesilloitus asennuskiskon väyläliittimen avulla helpottaa johdotusta,
järjestelmälaajennusta tai moduulin vaihtoa käytön aikana. Hyödynnä lisäksi yhteisvirheilmoituksen edut monikanavaisissa sovelluksissa.

Takaisin ylös

Huoltoystävällinen

DIP-kytkin-, ohjelmisto- ja älypuhelinkonfigurointi  

Käyttäjäystävällinen merkintä ja tilailmoitus

Suuret merkintäpinnat mahdollistavat kompaktista rakenteesta huolimatta täydellisen virtasilmukan merkinnän vakiomerkintämateriaalien avulla. Kaikki tila- ja virheilmoitukset näkyvät jatkuvasti ja antavat nopean tilannekatsauksen paikan päällä.

Takaisin ylös

Monipuoliset parametrointimahdollisuudet

Monet MINI Analog Pro -erotusvahvistimien laitetyypit voidaan konfiguroida optimaalisen sopivuuden varmistamiseksi sovellusta varten.

Valitse erilaisista konfigurointitavoista:

Takaisin ylös
Yksityiskohtainen kuva: MINI Analog Pro -moduuli ja DIP-kytkimet  

DIP-kytkin helppoon vakiokonfigurointiin

Helppo vakiokonfigurointi ilman kompensaatiota

Vakiotoiminnot asetetaan helposti laitteen DIP-kytkimellä – ohjelmistoa ei tarvita. Kalibroitu mittausalueen kytkentä takaa jatkuvasti samana pysyvän tarkkuuden ilman kompensaatiota.

Näyttökuva: erillisohjelmisto  

Erillisohjelmisto laajennettuun konfigurointiin ja valvontaan PC:llä

Laajennettu konfigurointi ja valvonta PC:llä

Laajennettua toiminnallisuutta ja valvontaa varten monitoimiset moduulit voidaan konfiguroida vaivattomasti PC:llä maksuttomasti ladattavien ohjelmistoratkaisujen avulla:

  • Erillisohjelmisto ANALOG-CONF
  • FDT/DTM-ohjelmistopaketti
  • Erilliset DTM:t olemassa olevan FDT-puitesovelluksen käyttämiseen
Langaton tiedonsiirto NFC-liitännän kautta  

Paikasta riippumatonta tiedonsiirtoa NFC-liitännän kautta

Tiedot ja konfigurointi paikasta riippumatta

Kaikissa MINI Analog Pro -moduuleissa on NFC-liitäntä langattomaan tiedonsiirtoon Android-älypuhelimen kanssa. Täysin ilman lisätarvikkeita voit käyttää useita MINI Analog Pro -sovelluksen toimintoja ja esimerkiksi konfiguroida moduulit suoraan paikan päällä huoltotapauksessa.

Käyttäjä, tabletti ja MINI Analog Pro -sovellus kytkentäkaapin edessä  

Älykäs konfigurointi ja valvonta: MINI Analog Pro -sovellus

Älykäs konfigurointi ja valvonta: MINI Analog Pro -sovellus

Lataa maksuton MINI Analog Pro -sovellus älypuhelimeen tai tablettiin. Mobiililaitteesta ja tuotetyypistä riippuen sovellus tarjoaa erilaisia toimintoja:

  • Moduulitietojen haku
  • DIP-kytkimen asetusohjeen haku
  • Monitoimisten moduulien konfigurointi
    - Android-laitteen NFC-liitännän kautta, ilman lisätarvikkeita
    - Bluetoothin kautta Android- tai iOS-laitteen sekä Bluetooth-adapterin kanssa
  • Monitoimisten moduulien prosessitietojen valvonta
    - Bluetoothin kautta Android- tai iOS-laitteen sekä Bluetooth-adapterin kanssa

Nykyaikaisin kytkentätekniikka takaa parhaan signaalilaadun

MINI Analog Pro Platine  

MINI Analog Pro on varustettu nykyaikaisimmalla kytkentätekniikalla

Korkealuokkaisin galvaaninen erotus

Nykyaikaisin siirtotekniikka ja turvallinen galvaaninen erotus
tulon, lähdön ja syötön välillä
3 kV:n koestusjännitteellä: MINI Analog Pro tarjoaa
ainutlaatuisen erotuslaadun 6 mm -luokassa.

Joustava syöttö

Laajennettu syöttöjännitealue
9,6…30 V DC varmistaa parhaan käytettävyyden
ja mahdollistaa joustavan käytön, kuten esimerkiksi
12 V -sovelluksissa.

Korkea kosketuslaatu

Liitinkosketus tapahtuu kestävän
suorapistoliitännän kautta. Vaurioitumisalttiita
metallipiikkejä ei ole.

Takaisin ylös

Kuuma, kylmä? Ei ongelma MINI Analog Pro:lle

MINI Analog Pro: kylmäkoe  

MINI Analog Pro -erotusvahvistimet ovat turvallisia ja luotettavia jopa -40 °C:ssa

Laaja käyttölämpötila-alue -40 ... +70 °C  mahdollistaa käytön myös äärimmäisissä ympäristöoloissa.

Takaisin ylös

Laatua yhdeltä toimittajalta – Made in Germany

MINI Analog Pro -tuotantolinja  

Modernit valmistusprosessit turvaavat korkean laadun ja lyhyet toimitusajat

Laadusta voi olla varma ainoastaan, kun pieninkin yksityiskohta on otettu huomioon. Siksi suunnittelemme ja valmistamme koko MINI Analog Pro:n itse. Omilla muovi-, metalliosa- ja SMD-tuotantolinjoilla valmistamme korkealaatuisia erotusvahvistimia "Made in Germany".

Lisäetuna ovat lyhyet toimitusajat suurissakin kappalemäärissä

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Palvelut

MINI Analog Pro -erotusvahvistimet

Konfigurointi DIP-kytkimellä


MINI Analog Pro -erotusvahvistimet

Konfigurointi PC-ohjelmiston avulla


MINI Analog Pro -erotusvahvistimet

Konfigurointi älypuhelinsovelluksella

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje