Takaisin

Jännitesilloitus ja yhteisvirheilmoitus asennuskiskon väyläliittimellä

Jännitteensyöttö joustavasti ja helposti

Jännitteensyöttö asennuskiskon väyläliittimellä  

Asennuskiskon väyläliitin tarjoaa joustavan jännitteensyötön ja diagnostiikan

MINI Analog Pro -erotusvahvistimet tarjoavat joustavan järjestelmäratkaisun laitteiden tehonsyöttöön. Syöttöjännite silloitetaan modulaarisella asennuskiskon väyläliittimellä. Tämä helpottaa johdotusta, järjestelmän laajennusta ja moduulin vaihtoa myös käytön aikana.

Asennuskiskon väyläliittimellä laitteen tehonsyöttö voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

1. Suora DC-syöttö halutussa MINI Analog Pro -moduulissa:

  • Jopa 16 MINI Analog Pro -moduulille
  • Lisätarvikkeita ei vaadita asennuskiskon väyläliittimen lisäksi

2. Muodoltaan yhtenäisen syöttömoduulin kautta:

  • Jopa 115 MINI Analog Pro -moduulille
  • Myös redundanttinen syöttö ja syötönvalvonta ovat mahdollisia

3. Järjestelmän virransyötön kautta laaja-alaisella tulolla 85…264 V AC:

  • Kun DC-syöttö ei ole käytettävissä
  • Jopa 60 MINI Analog Pro -moduulille

 

Vaivaton Fault Monitoring -yhteisvirheilmoitus

Yhteisvirheilmoitus Fault Monitoring -toiminnolla  

Virtasignaalien mittaus käytön aikana

Fault Monitoring on modulaarinen ratkaisu virheiden helppoon arviointiin monikanavaisissa sovelluksissa.

Erotusvahvistintyypistä riippuen seuraavat virheet ilmoitetaan yhteisvirheilmoituksella:

  • Mittausalueen ylitys
  • Mittausalueen alitus
  • Johdinrikko
  • Oikosulku
  • Moduulivika

Lisäksi voidaan tunnistaa ja ilmoittaa jännitteensyötön katkos syöttöliittimessä. Modulaarisuus ilmenee virheanalyysin vapaissa asetusmahdollisuuksissa sekä laitepuolella että analyysimoduulissa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje