Releet EX-alueelle

Releet EX-alueelle

Turvallinen kytkentä

Releitä voidaan käyttää signaalien turvalliseen erotukseen ja kytkentään myös räjähdysvaarallisilla alueilla.

Takaisin: Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Kategoriat

Hae kohteesta Releet EX-alueelle

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Teollisuuden räjähdysvaaralliset alueet asettavat korkeita vaatimuksia kytkentäkomponenttien luotettavuudelle ja turvallisuudelle. Erittäin kompaktien PLC-INTERFACE-releiden uusia versioita voidaan käyttää näillä alueilla, koska niissä on vaadittavat Ex-alueen 2 hyväksynnät (ATEX, luokka 1 osa 2).

Edut

  • Erityiset hyväksynnät mahdollistavat käytön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • Joustava, koska erilaisia liitäntätekniikoita voidaan käyttää
  • Aikaa säästävää potentiaalinjakoa pistosilloilla
  • Säästää tilaa: leveys vain 6,2 mm
  • Tehokas yhteys järjestelmäkaapelointiin V8-adapterilla
  • EX-alueen relemoduulit ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje