Suurvirtaliittimet

Suurvirtaliittimet

Helppo tehojohdotus

Johdota poikkipinnaltaan jopa 185 mm²:n johtimet helposti, turvallisesti ja nopeasti

Takaisin: Push-in-liitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Suurvirtaliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Jousivoimaiset PTPOWER-suurvirtaliittimet, joissa käytetään Power Turn -liitäntätekniikkaa, ovat nopein ja helpoin tapa suurten johtimien johdotukseen. Kytke jopa 185 mm²:n 1500 V IEC / 1000 V UL -johtimet helposti vipua kääntämällä.

Edut

  • Helppo liitäntä Power-Turn-tekniikalla
  • Yksinkertainen jännitteen ulosotto valinnaisilla, lukittavilla liittimillä
  • Helppo potentiaalinjako pisto- ja asennussilloilla
  • Täydelliset merkintä- ja testausmahdollisuudet
  • Joustava asennus asennuskisko- tai suora-asennusversioihin
  • Pienemmät asennus- ja logistiikkakustannukset esiasennetuilla liitinlohkoilla
  • Yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet alentavat logistiikkakuluja

Power-Turn-liitäntätekniikka

Power-Turn-liitäntätekniikka  

Power-Turn-liitäntätekniikka

Patentoidulla Power-Turn-jousiliitäntätekniikalla suuria johtimia voidaan liittää tavallisella ruuvitaltalla ja yhdellä vivun liikkeellä helposti ja nopeasti.
Jopa kolme laadukkaasta jousiteräksestä valmistettua painejousta yhdessä särmämäisen liitinrunkopohjan kanssa takaavat pitkäkestoisesti vakaan ja tärinää kestävän johdinliitännän.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Suurvirtaliittimet PTPOWER

Suurien johtimien kytkemiseen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje