Suurvirtaliittimet

Suurvirtaliittimet

Tehokas

Johdota turvallisesti suuria, poikkipinnaltaan jopa 240 mm²:n johtimia.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Suurvirtaliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Vastaa kaikkia vaatimuksiasi: suuria poikkipintoja, suurimpia kosketusvoimia, silloitettavuutta tai joustavia asennusmahdollisuuksia - suurvirtaliittimet ovat monipuolisia tehonsyötössä.

Edut

  • Helppo ohjaus ja käyttö luotettavalla ruuviliitännällä
  • Jousitoimiset liitinrunkoelementit eivät vaadi huoltoa
  • Helppo jännitteen ulosotto valinnaisilla, lukittavilla liittimillä
  • Helppo potentiaalinjako ruuvi- ja asennussilloilla
  • Täydelliset merkintä- ja koestusmahdollisuudet
  • Joustava asennus asennuskisko- tai suora-asennusversioihin
  • Pienemmät asennus- ja logistiikkakustannukset esiasennetuilla liitinlohkoilla

Suurvirta-potentiaalinjakajat

Helppo potentiaalinjako  

Helppo potentiaalinjako

Kompaktit suurvirtaliittimet UKH 70/4X10 soveltuvat 1500 V:n nimellisjännitteellä täydellisesti käytettäviksi uusiutuvan energian tuottamiseen – erityisesti aurinkopaneelijärjestelmissä. Neljä integroitua asennusliitintä, joiden poikkipinta on 10 mm², mahdollistavat helpon syötön ja potentiaalinjaon. Potentiaalinjakajalohkot toteutetaan ruuvisilloilla.

Suurvirtaliittimet

Yhdistetty pulttiliitäntäteknikkaan  

Yhdistetty pulttiliitäntäteknikkaan

UHV-suurvirtaliittimiä on saatavana jopa 240 mm²:n poikkipinnalla. Ne yhdistävät suoran ruuviliitännän esim. sisäistä johdotusta ja rengaskaapelikengän pulttiliitännän ulkoista kytkentäkaappijohdotusta varten.