Johda myös korkeat virrat luotettavasti ja pysyvästi seinän läpi. Liitäntätavan voit valita vapaasti.
Phoenix Contact tarjoaa täydellisen tuotevalikoiman kompaktisti muotoilluille suurvirtaläpivientiliittimille. Sopiva ratkaisu kaikkiin sovelluksiin: seinämäpaksuudet 1 - 6 mm, virrat jopa 309 A, jännitteet jopa 1000 V (VDE).
Phoenix Contactin suurvirtaläpivientiliittimien valikoima tarjoaa ainutlaatuisen monipuoliset liitäntämahdollisuudet – perinteisestä ruuviliitännästä Push-in-liitäntään ja uuteen T-LOX-liitäntään.
Liitä vaativat teollisuussovellukset luotettavasti maailman käytetyimmällä liitäntätavalla. Johdinpoikkipinnasta riippumatta ruuviliitäntä mahdollistaa erittäin suuret kosketusvoimat liitäntäpinnalla.
Oli käytössä sitten Push-in- tai pikajousi, jousiliitäntä mahdollistaa nopean ja työkaluttoman johdinliitännän. Jäykät ja johdinholkilla varustetut johtimet työnnetään Push-in-liitinpaikkaan ja irrotetaan integroidun painikkeen avulla. Liitettäessä sekä irrotettaessa johdinholkittomia hienosäkeisiä johtimia voidaan liitos avata integroidulla vapautuspainikkeella.
Push-Lock-jousi mahdollistaa jäykkien sekä taipuisien, johdinholkillisten tai holkittomien johtimien helpon ja työkaluttoman liitännän. Johdin viedään avattuun liitinpaikkaan ja lukitaan kääntämällä vipua, jolloin Push-Lock-jousi lukitsee. Vaihtoehtoisesti johdin voidaan viedä Push-in-tekniikkaa käyttämällä myös suljettuun liitinpaikkaan.
Oli käytössä sitten Push-in- tai pikajousi, jousiliitäntä mahdollistaa nopean ja työkaluttoman johdinliitännän. Jäykät ja johdinholkilla varustetut johtimet johdetaan Push-in-liitinpaikkaan ja irrotetaan ruuvitaltan avulla. Liitettäessä sekä irrotettaessa johdinholkittomia hienosäkeisiä johtimia voidaan liitos avata ruuvitaltalla.
Suurvirtaläpivientiliittimemme tarjoavat lukuisia käyttäjäystävällisiä toimintoja sekä kattavan lisätarvikevalikoiman - liitäntä ja huolto sujuvat mahdollisimman vaivattomasti.
Liittimet koostuvat ulko- ja sisäosasta. Ne lukitaan helposti ja ilman työkaluja toisiinsa koteloseinämän läpi. Tiheäportainen lukitus takaa pysyvän kiinnityksen seinämäpaksuudesta riippumatta.
Koteloon integroitua yleiskäyttöistä merkintäuraa voidaan käyttää läpivientiliittimien selkeään merkintään sekä asennuksen ja huollon helpottamiseen.
Lukitustapeilla varustettuja tuoteversioita voidaan käyttää yksinapaisten suurvirtaläpivientiliitinten helppoon riviliitäntään ja näin esikalustettujen lohkojen muodostamiseen.
Valetut liitinversiot on tarkoitettu erityisesti valettujen laitteiden vaatimuksiin. Ne takaavat maksimaalisen tiiviyden myös, kun valumassan viskositeetti on alhainen.
Saatavana on laitteen sisäpuolisia ruuvikiinnityksiä sovelluksille, joihin kohdistuu korkeampia mekaanisia kuormituksia.
"$pageName"