Vankat pistoliittimet

Vankat HEAVYCON complete -pistoliittimet

Yhteensopiva liittäminen, joustava yhdisteleminen

HEAVYCON complete sisältää oikean pistoliittimen jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Takaisin: Pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta Vankat pistoliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

HEAVYCON complete -sarjan vankat pistoliittimet suojaavat liitäntöjä ja takaavat turvallisen energiansiirron vaikeimmissakin olosuhteissa. Ne kestävät likaa, vettä, tärinää ja suuria mekaanisia rasituksia ja ovat tiiviitä kotelointiluokkaan IP69K saakka.

Edut

  • Kolmesta eri tuotesarjasta löydät aina oikean pistoliitännän käyttötarkoituksiisi
  • Yhteensopiva liitäntä: kotelot sopivat asennustavaltaan ja pistoliitännöiltään yhteen tunnettujen valmistajien alumiinikoteloiden kanssa
  • Joustavasti yhdisteltävissä: erilaisia liitäntätekniikoita kosketinosilla ja liitinadaptereilla
  • Kaikki yhdessä kotelossa: signaalien, datan, tehon ja paineilman modulaariset kosketinosat vain napsautetaan snap-in-kehyksiin ja kiinnitetään koteloon
  • Luotettavat liitännät: kaikissa metallikoteloissa on johtavat pinnat ja tiivisteet, ja ne ovat näin EMC-yhteensopivia
  • Vankat pistoliittimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

HEAVYCON complete – oikea pistoliitin jokaiseen sovellukseen

Vankat HEAVYCON complete -pistoliittimet  

Vankat HEAVYCON complete -pistoliittimet

Vankat pistoliittimet ovat erittäin joustavia. Yhdisteltävillä, kestävillä ja kolmesta sarjasta koostuvilla koteloillamme sekä sopivilla kosketinosilla muodostetaan aina oikea pistoliitäntä:

  • HEAVYCON STANDARD – monipuolinen, korroosiota kestävä metallikotelo, jossa pitkittäis- tai poikittaislukitus
  • HEAVYCON EVO – käännettävä bajonettilukitus mahdollistaa joustavasti valittavan kaapelin lähtösuunnan
  • HEAVYCON ADVANCE – suoraan asennettava ja siksi kestävä ja kustannustehokas ilman kompromisseja

 

Liitäntätekniikan vapaa valitseminen

Modulaariset ja kiinteänapaiset kosketinosat  

Monipuoliset osat kaikkiin sovelluksiin

Phoenix Contactin kosketinosat mahdollistavat täysin yhteensopivat ja joustavasti yhdisteltävät liitännät kaikissa yleisissä kokoluokissa sekä monipuolisissa liitäntätekniikoissa.

Kiinteänapaisten versioiden lisäksi saatavana on modulaarisia kosketinosia eri teholuokissa. Datan-, signaalin- ja tehonsiirron moduuleja yhdistellään samassa pistoliittimessä napsauttamalla ne yksinkertaisesti snap-in-kehykseen.

Pikaliitäntätekniikat, kuten push-in- tai QUICKON, mahdollistavat erittäin nopean johdinliitännän. Kiinteänapaisia ja modulaarisia kosketinosia voidaan käyttää kaikkien kotelosarjojen kanssa.

Turvallinen kytkentä: lukituskehys modulaarisille pistoliittimille

Lukituskehys modulaarisille pistoliitännöille  

Lukituskehys modulaarisille pistoliitännöille

HEAVYCON-lukituskehykset - pistojärjestelmien aikaa säästävä asennus ja huolto. Uivasti laakeroidut pistukat ja lukituskehyksen ohjaustappi mahdollistavat pistoliittimien turvallisen kytkennän ympäristöissä, joissa liitännät eivät ole näkyvissä. Kestävä kehys kalustetaan modulaarisilla kosketinosilla. Yksilöllinen liitäntä syntyy erilaisten tiedonsiirtovälineiden yhdistelmästä yhdessä kehyksessä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D

Palvelut


Pistoliittimien konfiguraattori

Konfiguroi ja tilaa yksilöllisiä teollisuuden pistoliittimiä verkossa