HMI:t ja teollisuus-PC:t ulkokäyttöön

HMI:t ja teollisuus-PC:t ulkokäyttöön

Luotu äärimmäisiin olosuhteisiin

Lujatekoiset HMI:t ja teollisuus-PC:t kestävät aggressiivisia ympäristöoloja ja kemikaaleja.

Takaisin: HMI:t ja teollisuus-PC:t

Kategoriat

Hae kohteesta HMI:t ja teollisuus-PC:t ulkokäyttöön

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Outdoor-HMI:t ja -teollisuus-PC:t on tarkoitettu jatkuville sään vaikutuksille. IP67-suojattu etupaneeli ja laajennettu lämpötila-alue mahdollistavat näiden laitteiden käytön esimerkiksi latauspylväissä tai muissa ulkokohteissa, kuten jätevedenpuhdistamoissa.

Edut

  • Optimaalinen ulkokäyttöön - näyttö luettavissa auringonpaisteessa, säänkestävät materiaalit
  • Helppo käyttää työkäsineistä huolimatta
  • Kestää UV- ja IR-säteilyä sekä ympäristövaikutuksia, kuten suolasumu tai termiitit
  • Kestää kemikaaleja, kuten syövyttävät puhdistusaineet tai lentokoneiden jäänpoistoaineet
  • Laajennettu lämpötila-alue (-20 °C - +70 °C) mahdollistaa käytön äärimmäisissä olosuhteissa

Suunniteltu ulkokäytön vaatimuksiin

Laite IP67-etupaneelilla  

Voidaan käyttää myös käsineet kädessä

HMI:t ja teollisuus-PC:t vakuuttavat helppokäyttöisellä ohjauksella, helpolla huollolla ja pitkällä käyttöajalla. Laitteen ominaisuudet on suunniteltu erityisesti ulkokäytön vaatimuksia vastaaviksi.

  • Järjestelmäsi ympäristöolosuhteista riippumatta IP67-etupaneeli tarjoaa jatkuvan ja luotettavan suojan.
  • Tee käytöstä ja seurannasta nyt entistäkin nopeampaa ja helpompaa. Kaikkia Outdoor-laitteita voidaan käyttää myös työkäsineet kädessä.

Innovatiivinen näyttötekniikka

HMI, jossa auringonvaloon sopiva näyttö  

Luettavissa auringonpaisteesta huolimatta

Käytä laitteita myös suorassa auringonpaisteessa. Optical Bonding -ominaisuus pitää Outdoor-HMI- ja -teollisuus-PC-näytöt luettavina joka hetki. Lisäksi heijastuksenestopinnoite (AR-Coating) pitää näytön selkeänä myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Integroitu UV- ja IR-suodatin varmistaa HMI:n ja teollisuus-PC:n pitkän käyttöiän.