HMI:t merenkulkusovelluksiin

HMI:t merenkulkusovelluksiin

Turvallisuutta merellä

Räätälöity merenkulun vaatimuksia varten – iskunkestävä, roiskevesisuojattu ja himmennettävissä.

Takaisin: HMI:t ja teollisuus-PC:t

Kategoriat

Hae kohteesta HMI:t merenkulkusovelluksiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactilta on saatavana vaativaan laivakäyttöön lujatekoisia ohjaus- ja näyttölaitteita. Merenkulkusovelluksiin tarkoitetut HMI:t ja teollisuus-PC:t on testattu ja hyväksytty laivateollisuutta varten.

Edut

  • Testattua laatua – GL-, LR-, BV-, DNV-, ABS-, KR- ja EN 60945 -sertifioitu
  • Sopii optimaalisesti ohjaussillalle, koska on 100 % himmennettävissä
  • Integroitu summeri (85 dB) säästää akustisten merkinantolaitteiden kustannuksissa
  • Joustava tiedonsiirto erilaisilla ajureilla myös ulkoisten järjestelmien kanssa
  • Luettavissa myös suorassa auringonpaisteessa - GFG Touch -tekniikka ja Anti-Reflex-pinnoite

Merenkulun vaatimukset

Alusten sertifiointilaitosten logot  

Sertifioinnit merenkulun sovelluksiin

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) ja Lloyd´s Register (LR) ovat maailman tärkeimmät alusten sertifiointilaitokset. Niiden alussertifikaatit todistavat, että laivojen omistajat ovat toimineet parhaalla mahdollisella tavalla ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi merenkulun vaaroilta. Lisäksi merenkulkusovelluksiin tarkoitetut HMI:t ja teollisuus-PC:t täyttävät merenkulun navigointi- ja radiolaitteita sekä -järjestelmiä koskevan DIN EN 60945 -standardin vaatimukset.

Kompassin suojaetäisyys

Saksan meriliikenneministeriö (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) on testannut Phoenix Contactin merenkulkusovelluksiin tarkoitetut HMI:t ja teollisuus-PC:t. Laitteissa on todistus magneettisen standardikompassin ja magneettisen ohjailukompassin suojaetäisyyksien mittauksesta ISO R 694:n ja DIN EN 60945:n kappaleen 11.2 mukaisesti.

Merenkulun HMI  

Varustettu meriliikenteen vaatimilla toiminnoilla

Mustat etupaneelit, himmennettävyys ja akustinen varoitusmerkki

Laitteen käyttöpaneelin pitää olla luettavissa myös voimakkaassa auringonvalossa. Mustaksi anodisoidusta alumiinista valmistettu etulevy absorboi valon ja estää heijastukset.

Häikäisemättömän käytön varmistaa 100 %:n himmennys mustan etulevun painikkeiden avulla. Havainnointikyky paranee näin etenkin yöaikaan.

Kriittisissä tilanteissa hälytys annetaan usein äänitorven avulla. Phoenix Contactin merenkulkulaitteisiin on sitä vastoin integroitu akustinen varoitusmerkki.

Potentiaaliton lähtö  

Liitäntämahdollisuus ulkoiselle toimilaitteelle

Potentiaaliton lähtö

Potentiaaliton lähtö mahdollistaa muita liitäntämahdollisuuksiaesimerkiksi ulkoista signaalianturia varten. Näin etälaitteet voidaan kytkeä suoraan ilman ohjauksen, I/O-moduulien ja releiden liittämistä ohjauslaitteen ja signaalianturin väliin. Tämä säästää johdotustöitä ja kustannuksia.