HMI:t ja teollisuus-PC:t vaativiin ympäristöihin

HMI:t ja teollisuus-PC:t vaativiin ympäristöihin

Luotu äärimmäisiin olosuhteisiin

Lujatekoiset HMI:t ja teollisuus-PC:t kestävät aggressiivisia ympäristöoloja ja kemikaaleja.

Takaisin: HMI:t ja teollisuus-PC:t

Kategoriat

Hae kohteesta HMI:t ja teollisuus-PC:t vaativiin ympäristöihin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Lujarakenteiset HMI:t ja teollisuus-PC:t on suunniteltu kestämään jatkuvia sään vaikutuksia. IP67-suojausluokka (edestä) ja laajennettu lämpötila-alue mahdollistavat näiden laitteiden käyttämisen esimerkiksi latauspylväissä tai muissa vaativissa kohteissa, kuten jätevedenpuhdistamoissa.

Edut

  • Optimaalinen ulkokäyttöön - näyttö luettavissa auringonpaisteessa, säänkestävät materiaalit
  • Helppo käyttää työkäsineistä huolimatta
  • Kestää UV- ja IR-säteilyä sekä ympäristövaikutuksia, kuten suolasumu tai termiitit
  • Kestää kemikaaleja, kuten syövyttävät puhdistusaineet tai lentokoneiden jäänpoistoaineet
  • Laajennettu lämpötila-alue (-40 °C–+70 °C) mahdollistaa käytön äärimmäisissä olosuhteissa

Kehitetty käytettäväksi vaativassa ympäristössä.

Laite, jossa IP67-suojausluokka (edestä)  

Voidaan käyttää myös käsineet kädessä

HMI:t ja teollisuus-PC:t vakuuttavat helppokäyttöisellä ohjauksella, helpolla huollolla ja pitkällä käyttöajalla. Laitteen ominaisuudet on suunniteltu erityisesti ulkokäytön vaatimuksia vastaaviksi.

  • Järjestelmän ympäristöolosuhteista riippumatta IP67-suojausluokka (edestä) tarjoaa jatkuvan ja luotettavan suojan.
  • Käytöstä ja seurannasta voidaan tehdä nyt entistäkin nopeampaa ja yksinkertaisempa. Kaikkia Rugged-laitteita voidaan käyttää myös työkäsineet kädessä.

Innovatiivinen näyttötekniikka

HMI, jossa auringonvaloon sopiva näyttö  

Luettavissa auringonpaisteesta huolimatta

Laitteita voidaan käyttää myös suorassa auringonpaisteessa. Optical Bonding -ominaisuus pitää ulkokäyttöön tarkoitetun HMI:n ja teollisuus-PC:n näytön luettavana joka hetki. Lisäksi heijastuksenestopinnoite (AR-Coating) pitää näytön selkeänä myös kirkkaassa auringonpaisteessa. Integroitu UV- ja IR-suodin varmistaa HMI:n ja teollisuus-PC:n pitkän käyttöiän.