Takaisin

Ammattitaitoa ja suunnittelumahdollisuuksia

Phoenix Contactin HMI:t ja teollisuus-PC:t ovat yhtä yksilöllisiä kuin vaatimuksesi. Muotoilu ja toiminnot voidaan sovittaa tarpeisiin. Alasta riippumattomat ratkaisut tarjoavat kattavan palveluvalikoiman, myös äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin. Phoenix Contactin yhtenäinen arvoketju, korkea joustavuus ja modulaarinen tuotesuunnittelu varmistavat sopivan tuotteen löytymisen.

Osaamisalueemme

Yksilöllisten HMI-ratkaisujen suunnittelu kuuluu ydinosaamiseemme. Ydinosaamisemme on kehittynyt vuosien kuluessa ja ulottuu koko arvoketjuun.

  • Laitteet eri koko- ja teholuokissa
  • Erilaisten materiaalien ja kosketustekniikoiden käyttö
  • Alakohtaiset sertifioinnit ja hyväksynnät
  • Monipuolisia liitäntämahdollisuuksia ohjauksiin
  • HMI-sovellusten projektisuunnittelu
  • Asiakaskohtaisen muotoilun toteuttaminen
  • Yksilöllisten laitteisto- ja ohjelmistovaatimusten toteuttaminen
Grafiikka: kasvava ammattitaito ja yksilöllisyys tuovat lisäarvoa  

Asiantuntijoidemme ammattitaito on yksilöllisten HMI-ratkaisujen perusta

Suunnittelumahdollisuudet yhtä monipuolisia kuin sovelluksesi

Sovellukseesi sopivaa HMI:tä ei löydy? Ota yhteyttä meihin. Kehitämme yhdessä sopivan ratkaisun vaatimustesi pohjalta. Palveluvalikoimamme kattaa pienimmät muotoiluun tehtävät muutokset samoin kuin tuotteiden täydellisen mukauttamisen äärimmäisiin vaatimuksiin.

Kosketusnäyttö/näyttö
  • Kemikaalinkestävät pinnat

  • Painikkeiden kosketukseen perustuva reagointi lisää käyttöturvallisuutta

  • Helppo käyttää työkäsineet kädessä

  • Pintojen korkea hankauksenkestävyys

  • Tehokas ilkivaltasuojaus

Mekaniikka
  • Erityisiin hygieniavaatimuksiin, koska reunat eivät likaannu
  • Etupaneelit erikoismateriaaleista, esim. ruostumaton teräs
  • Korotetut suojausluokat, esim. IP67 ja korkeampi
  • Erittäin lujatekoinen täysmetallikotelo
  • Asennus takapuolelta
  • Asennus erikoiskoteloihin ja käyttöasemiin
  • Asennus kääntövarsiin
  • Muita komento-/merkinantolaitteita
Ohjelmistot
  • Näppäimet taustavalaistuksen himmennykseen
  • Soft-PLC-ohjelmistoratkaisut ja eri toimittajien visualisointiratkaisut
Osien yhteensopivuus
  • Ulkoinen äänimerkki ja potentiaaliton kosketin
  • Optimaaliset EMC-ominaisuudet
  • Kestää iskuja ja voimakasta tärinää
  • Äärimmäisiin lämpötilavaatimuksiin
  • Lisätoimintoja, kuten integroitu lämmitys
  • Ratkaisut Ex-alueille (ATEX 2/22)
  • Yksilölliset hyväksynnät ja sertifioinnit