Profiilikotelot HC-ALU

Profiilikotelot HC-ALU mobiiliin käyttöön

Ulkokäytön ammattilainen

Luja alumiiniprofiili ja suojausluokka IP65 kuuluvat HC-ALU-sarjan profiilikoteloiden vakuuttaviin ominaisuuksiin.

Takaisin: Kenttäkotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Profiilikotelot HC-ALU

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

HC-ALU-sarjan kestävät alumiiniset profiilikotelot suojaavat elektroniikkaa roiskevedeltä sekä termisiltä ja mekaanisilta vaikutuksilta kenttäoloissa. Näiden koteloiden käyttölämpötila-alue on -40 °C ... +70 °C, ja ne on roiskevesisuojattu suojausluokan IP65, DIN EN 60529 mukaan.

Edut

  • Luja ja kevyisiin osarakenteisiin jaettu alumiinikotelo takaa luotettavan toiminnan vaativissa olosuhteissa
  • Joustava laiterakenne – useita ohjausuria piirikorteille
  • Ympäröivä metallisuojus suojaa häiriösäteilyltä ja kuumuudelta
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet näyttöjen tai yksittäisten kalvonäppäimistöjen sekä etulevyn integroinnin ansiosta
  • Seinäkiinnitys kiinteisiin sovelluksiin

Kestävä asennusprofiili

Profiilit anodisoitua alumiinia  

Profiilit anodisoitua alumiinia

HC-ALU-sarjan koteloiden pohja- ja kansiprofiilit ovat anodisoitua alumiinia. Sillä on erinomainen mekaaninen lujuus ja hyvät suojausominaisuudet häiriösäteilyä vastaan. Lisäksi se kestää hyvin kuumuutta.

  • Lämpötila-alue -40 °C ... +70 °C
  • Roiskevesisuojaus IP65
  • Sivukansien ruuvikanavat ovat onteloissa niin, etteivät ruuvit pääse tunkeutumaan asennustilaan

Ergonominen muotoilu

Ergonominen muotoilu  

Ergonominen muotoilu

HC-ALU-sarjan profiilikotelot vakuuttavat ergonomisella muotoilullaan. Lisäksi niiden tasaisilla pinnoilla on tilaa painatuksille.

  • Saatavana roiskevesisuojattu liitäntätekniikka tai kalvonäppäimistö
  • Sivuosien ja profiilikannen syvennyksiin on mahdollista integroida esim. kalvonäppäimistöjä

Yleisesti käytettävissä

Sovellus HC-ALU  

Yleisesti käytettävissä

Näytöt ja kalvonäppäimistöt voidaan integroida helposti HC-ALU-koteloihin.

  • Lukuisia käyttömahdollisuuksia kentällä

Yksilölliset modifioinnit

Yksilölliset modifioinnit  

Yksilölliset modifioinnit

Suunnittele sovelluksiisi räätälöity kotelo. Luettelotuotteidemme lisäksi tarjoamme yksilöllisiä palveluita, kuten erikoisprofiilipituuksia, mekaanista työstöä ja painatuksia.

  • Kalvonäppäimistöt
  • Tiivisteet
  • Asennuskannet
  • Seinäkiinnitykset

HC-ALU-kotelon seinäkiinnitykset

Yksilölliset modifioinnit  

Yksilölliset modifioinnit

Voit lisätä HC-ALU-kotelon käytettävyyttä käyttämällä seinäkiinnityksiä kiinteissä sovelluksissa.

  • Aikaa säästävä ja joustava kiinnitys seinään tai koneeseen

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje