HART

Wired HART

Älykkäät prosessilaitteet

HART mahdollistaa 4...20 mA -signaalien lisäksi muiden parametrointi- ja diagnostiikkatoimintojen sekä prosessitietojen käytön.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

  • Wired HART
    Wired HART

    HART-komponentit kaapeliyhteydellä: multiplekseri, erotin, ylijännitesuoja

Phoenix Contactin HART-tuotevalikoima tarjoaa asiantuntemusta Ethernetistä, Modbus TCP/IP:stä, PROFINETistä ja HART-protokollatekniikoista. Koska osallistumme aktiivisesti erilaisiin keskeisiin standardointikomiteoihin, tuotevalikoimamme on aina ajan tasalla. Tutustu tuoteperheeseemme. Saat tietää, kuinka saamme tulevat automaatioprojektisi menestymään entistäkin paremmin.

Edut

  • Verkkopääsy tehostaa kenttälaitteiden konfigurointia ja tiladiagnostiikkaa
  • HART-tietojen yhdistäminen erillisillä tekniikka- ja hallintajärjestelmillä HART-multiplekseriratkaisujen ansiosta
  • Järjestelmän käytettävyys kasvaa, koska poikkeamat ja häiriöt tunnistetaan ennakoivasti

Tietoja HARTista

Taajuusmoduloitu HART-signaali  

Integroitu HART-signaali (Frequency Shift Keying)

Yli 20 vuoden kokemus prosessitekniikan vaativassa maailmassa - HARTin (Highway Addressable Remote Transducer) ei tarvitse todistaa johtavaa asemaansa. Phoenix Contactin ratkaisujen kanssa sovelluksesi voidaan valmistella vaivattomasti kohtaamaan tulevien vuosikymmenien digitaalinen kehitys.

Jo 40 miljoonaa integroidulla HART-signaalilla varustettua laitetta on asennettu maailmanlaajuisesti. Pääosin tätä signaalia ei vielä hyödynnetä käytettävyyden parantamiseen. Phoenix Contactin edullinen ratkaisu tekee nyt laitteiden ja mittarien jatkuvasta valvonnasta kannattavaa.

Wired HART -infrastruktuuri

Wired HART -infrastruktuurikomponentit  

Wired HART -infrastruktuurikomponentit

Wired HART -infrastruktuurituotteet on suunniteltu käytettäviksi kytkentäkaapissa tai liityntämoduulin alueella ohjausjärjestelmän lähellä. Suoraan laitteella tehtävän huollon lisäksi jatkuva valvonta on mahdollinen vaikuttamatta käynnissä olevaan prosessiin.

Lisäksi HART-tietoja voidaan valvoa suoraan ohjauskeskuksessa. Kustannukset tästä ovat murto-osa paikalla suoritettavaan tehtävään verrattuna.

Tuotevalikoimamme tarjoaa monipuolisia toimintoja, joita asennuksesi jatkuvasti korkea käytettävyys edellyttää.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260