HART

HART-tiedonsiirto

Älykkäät prosessilaitteet

HART mahdollistaa 4...20 mA -signaalien lisäksi muiden parametrointi- ja diagnostiikkatoimintojen sekä prosessitietojen käytön.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

  • Wired HART
    Wired HART -moduulit

    HART-komponentit kaapeliyhteydellä: multiplekseri, erotin, ylijännitesuoja

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART-laitteiden avulla prosessitekniikan tiedonsiirto voi tapahtua langattomasti ja turvallisesti.

Phoenix Contactin HART-tuotevalikoima tarjoaa asiantuntemusta Ethernetistä, Modbus TCP/IP:stä, PROFINETistä sekä langattomista ja HART-protokollatekniikoista. Koska osallistumme aktiivisesti erilaisiin keskeisiin standardointikomiteoihin, tuotevalikoimamme on aina ajan tasalla. Tutustu tuoteperheeseemme. Saat tietää, kuinka saamme tulevat automaatioprojektisi menestymään entistäkin paremmin.

Edut

  • Verkkopääsy tehostaa kenttälaitteiden konfigurointia ja tiladiagnostiikkaa
  • HART-tietojen yhdistäminen erillisillä tekniikka- ja hallintajärjestelmillä HART-multiplekseriratkaisujen ansiosta
  • Järjestelmäkäytettävyys kasvaa, koska poikkeamat ja häiriöt tunnistetaan ennakoivasti
  • Pitkien etäisyyksien ylitys ja järjestelmäosien edullinen jälkivarustelu WirelessHART-laitteilla.

Tietoja HARTista

Taajuusmoduloitu HART-signaali  

Integroitu HART-signaali (Frequency Shift Keying)

Yli 20 vuoden kokemus prosessitekniikan vaativassa maailmassa - HARTin (Highway Addressable Remote Transducer) ei tarvitse todistaa johtavaa asemaansa. Phoenix Contactin ratkaisujen kanssa sovelluksesi voidaan valmistella vaivattomasti kohtaamaan tulevien vuosikymmenien digitaalinen kehitys.

Jo 40 miljoonaa integroidulla HART-signaalilla varustettua laitetta on asennettu maailmanlaajuisesti. Pääosin tätä signaalia ei vielä hyödynnetä käytettävyyden parantamiseen. Phoenix Contactin edullinen ratkaisu tekee nyt laitteiden ja mittarien jatkuvasta valvonnasta kannattavaa.

Wired HART -infrastruktuuri

Wired HART-infrastruktuurikomponentit  

Wired HART-infrastruktuurikomponentit

Wired HART -infrastruktuurituotteet on suunniteltu käytettäviksi kytkentäkaapissa tai liityntämoduulin alueella ohjausjärjestelmän lähellä. Suoraan laitteella tehtävän huollon lisäksi jatkuva valvonta on mahdollinen vaikuttamatta käynnissä olevaan prosessiin.

Lisäksi HART-tietoja voidaan valvoa suoraan ohjauskeskuksessa. Kustannukset tästä ovat murto-osa paikalla suoritettavaan tehtävään verrattuna.

Tuotevalikoimamme tarjoaa monipuolisia toimintoja, joita asennuksesi jatkuvasti korkea käytettävyys edellyttää.

Tietoja WirelessHARTista

LOGO  

Langattomasti prosessitekniikassa - WirelessHART-tekniikan avulla

WirelessHART on nykyaikainen ratkaisu digitaalisen pääsyn toteuttamiseksi kenttälaitteisiin: suunniteltu Industrial Wireless -asiantuntemusta hyödyntäen ja yhdessä johtavien prosessiteollisuuden yritysten kanssa. Lisenssivapaille taajuusalueille ja 128 Bit AES -salaukseen perustuva ratkaisu on edullinen, luotettava ja turvallinen.

Jokaiseen olemassa olevaan HART-laitteeseen voidaan lisätä langattomat toiminnot adapterin avulla. Mukautetut laitteet ovat yhteensopivia kaikkien muiden WirelessHART-laitteiden kanssa. Niiden yhteinen käyttö limitetyssä WirelessHART-verkossa ei tuota ongelmia.

WirelessHART-yhdyskäytävä ja -adapteri

WirelessHART  

WirelessHART-yhdyskäytävä ja -adapteri

WirelessHARTin perustana oleva TSMP-protokolla ja 2,4 GHz -taajuuskaista (IEEE 802.15.4) takaavat kestävyyden ja luotettavuuden.

Käytettävä standardi langattomalla 10 mW -vastaanottimella tekee WirelessHARTista maailmanlaajuisesti käytettävän järjestelmän, joka kuluttaa vähän energiaa.

TSMP-protokollan avainkomponentit takaavat korkean end-to-end-verkkovakauden, helpon asennuksen ja energiatehokkuuden:

  • Aikasynkronoitu tiedonsiirto
  • Taajuushyppelymenettely (FHSS)
  • Automaattinen solmujen yhdistäminen ja verkotus
  • Täysin redundanttinen reititys