Maadoitus ja suojaus

Ei enää häiriöitä

Ei enää häiriöitä

Suojaa laitteistosi. Asianmukaisella maadoituksella ja suojauksella estetään häiriövaikutusten aiheuttamat vauriot.

Takaisin: Asennustarvikkeet

Kategoriat

Hae kohteesta Maadoitus ja suojaus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Elektronisten osien aiheuttamia häiriöitä esiintyy erityisesti automaatioteollisuudessa. Sähkömagneettiset häiriöt voivat johtaa virhetoimintoihin tai jopa kokonaisten laitteistojen vaurioitumiseen. Phoenix Contact tarjoaa kattavan tuotevalikoiman elektroniikkakomponenttien maadoitukseen ja suojaukseen.

Edut

  • Turvallisuutta standardisoiduilla komponenteilla
  • Korkealaatuiset tuotteet toimivat luotettavasti
  • Kattava tuoteohjelma sisältää kaiken tarvittavan

Häiriöiden syyt

Phoenix Contactin suojauskomponentit  

Suojauskomponentit

Häiriövaikutuksilla on erilaisia syitä. Ne voivat johtua esimerkiksi kytkentäprosesseista.

Lisäksi jokainen johdin voi periaatteessa toimia sähkömagneettisilla vaihtovirtakentillä antennina tai vaihtovirtojen vaikutuksesta lähettimenä.

Ryhdy toimiin ja minimoi tuotteillamme häiriöiden vaikutukset.