Kenttälaitteiden ja ohjauksen välinen yksinkertainen ja joustava tiedonsiirto
Yhdyskäytävät muuntavat sarjamuotoiset Ethernet-pohjaiset HART-signaalit tai Profibus PA -pohjaiset I/O-signaalit yksinkertaisesti ja nopeasti.
Valittavissa on viisi pääasemaa erilaisia käyttötarkoituksia varten. Laitteille annetaan Profibus PA -osoite DIP-kytkimillä ilman ohjelmoimista.
Laajennusmoduulien tulot ja lähdöt määritetään yksinkertaisesti ohjauspyörillä. Tätä varten on käytettävissä analoginen ja digitaalinen I/O sekä digitaalinen NAMUR-tulomoduuli.
Sovelluksesta riippuen voidaan käyttää sarjamuotoista RS-485- tai Ethernet-pohjaista pääsyä kaikkiin digitaalisiin tietoihin HART-laitteista käsin.
Ei-aikakriittisille sovelluksille voidaan käyttää perinteisiä sarjamuotoisia RS-485-yhdyskäytäviä. Kuhunkin yhdyskäytävään voidaan liittää jopa 32 laitetta. Tiedonvaihto tapahtuu sarjamuotoisesti, koska tiedonsiirto toteutetaan vain yhden HART-Masterin kautta.
Sovelluksesta riippuen voidaan käyttää sarjamuotoista RS-485- tai Ethernet-pohjaista pääsyä kaikkiin digitaalisiin tietoihin HART-laitteista käsin.
Ethernet-HART-yhdyskäytävä mahdollistaa PROFINET-, Modbus TCP/IP- ja HART-IP-yhteydet 40 laitteeseen. Jokaisella laiteliitännällä on oma HART-master HART-datan mahdollisimman nopeaa Ethernet-välittämistä varten.
Käyttämällä Modbus TCP/IP -verkkoa on mahdollista toteuttaa lisäksi neljä digitaalista tuloa ja neljä digitaalista lähtöä.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"