Sulakeliittimet

Laitesuojaus

Laitesuojaus

Sulakekanta ja potentiaalinjakaja yhdessä liittimessä

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Sulakeliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kiinnitä eri mallisia sulakkeita erilaisilla nimellisvirroilla – Phoenix Contactin sulakeliittimillä se käy vaivattomasti.

Edut

  • Helppo potentiaalinjako yhtenäisillä toimintourilla
  • Sulakkeet on helppo tarkistaa molemminpuolisen koestuspistokkeen avulla
  • Vialliset sulakkeet tunnistetaan LED-tilanäytön ansiosta nopeasti virtaussuunnasta riippumatta

Sulakkeet

Sulakeliitin  

Liittimet erilaisille sulaketyypeille

Helppopääsyiset sulakkeet voidaan asentaa paikalleen tai vaihtaa helposti – saatavana on oikea sulakkeenpidin jokaiseen käyttöön:

  • Kahvasulakeliitin
  • Sulakeliitin kierretulpalla
  • Sulakeliitin lattasulakkeiden kiinnitykseen

Seuraavat sulakeliittimet voidaan kiinnittää asennuskiskoon:

  • G-tyypin sulakkeet
  • Miget-sulakkeet
  • C-tyypin lattasulakkeet

Erityisesti aurinkopaneelikäyttöön on saatavana sulakkeenpitimiä ja sulakkeita, tyyppi 10,3 x 38, 10,3 x 85, enintään 1 500 V.

Vikailmoitusta varten saatavana on valonäytöllisiä malleja.

Sulakepistokkeet

Sulakepistokkeet  

Sulakepistokkeet yksilölliseen varustamiseen

Phoenix Contactin sulakepistokkeet soveltuvat erotus-perusliittimiin ja ne ovat lisäksi erityisen joustavia: voit varustaa pistokkeen halutulla sulaketyypillä.