Takaisin

Maksullisia toimintomoduuleja PC Worx -ohjelmistoon

Tekniset tiedot

Kuvaus Kieli
PC Worx -toimintomoduulit [PDF, 0,46 MB]
Versio: 105
englanti
PC Worx Express -toimintolohkot [PDF, 0,11 MB]
Versio: 1
englanti
Takaisin ylös

Lataa maksullisia toimintomoduuleja

Kuvaus Kieli
Säätötekniikkaa [MSI, 8,31 MB]
Versio: 2
saksa / englanti
Verkkoprotokollat [MSI, 25,91 MB]
Versio: 7
saksa / englanti
Itseoptimoituvat säätimet (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Versio: 2.11
saksa / englanti
Itseoptimoituvat säätimet (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Versio: 3
saksa / englanti
Verkonhallinta (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Versio: 2.00
saksa / englanti
Tietokanta [MSI, 5,55 MB]
Versio: 2
saksa / englanti
Takaisin ylös

Etäkäyttöjärjestelmä Resy+

Resy+ sisältää ohjelmistokirjastoja, jotka laajentavat Phoenix Contactin ohjaustekniikkaa etäkäyttöprotokollilla, kuten esim. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+:n käyttöalueita ovat esimerkiksi vesi-, kaasu- ja energiatalous. 

Kuvaus Kieli
Resy101 - Sarjamuotoinen tiedonsiirto IEC 60870-5-101:n mukaisesti [EXE, 9,91 MB]
Versio: 1.50
saksa / englanti
ResySM21 - DIN EN 62056-21:n mukainen tiedonvaihto ohjainten ja laskurien välillä energia-, vesi-, kaasu- tai kaukolämpötaloudessa [MSI, 15,38 MB]
Versio: 1006
saksa / englanti
ResyNet1F - Etäkäyttökirjasto SEAB-1F -protokollalle [EXE, 9,46 MB]
Versio: 1.12
saksa / englanti
Radioline - I/O-signaalien helppo integrointi ohjaustasolle langattoman Radioline-järjestelmän ja siihen kuuluvan [EXE, 11,57 MB]
Versio: 1.01
saksa / englanti
ResyDnp3 - Etäkäyttöprotokolla DNP3 ohjauksiin malleista ILC 171 ETH 2TX lähtien [MSI, 37,69 MB]
Versio: 1008
saksa / englanti
ResyNetM - MODBUS-kirjasto TCP/RTU-masteria ja TCP/RTU-slavea varten [MSI, 41,67 MB]
Versio: 2004
saksa / englanti
Takaisin ylös

Powerworx

Powerworx sisältää ohjelmistokirjastoja, jotka laajentavat Phoenix Contactin ohjaustekniikkaa pien- ja keskijänniteverkon yleisten mittalaitteiden toimintomoduuleilla. Käyttökohteita ovat esimerkiksi älykkäät ala-asemat ja virtuaaliset voimalat. PC WORX PRO -täysversio ja Resy+ -kirjastojen käyttöoikeudet vaaditaan.

Kuvaus Kieli
PowerUnit_11_03 mahdollistaa seuraavien mittalaitteiden liittämisen: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ Horstmann, IKI50/ Kries [EXE, 10,75 MB]
Versio: 11.03
saksa / englanti
Takaisin ylös