Toimintomoduulit

Toimintomoduulit

Monipuolisia ja taloudellisia laitteita

Integroi uusia toimintoja ongelmitta ja edullisesti ohjausjärjestelmääsi – toimintomoduulien avulla.

Takaisin: Ohjelmistot

Kategoriat

  • Aurinkoenergia
    Toimintomoduulit aurinkopaneeliprojekteille

    Solarworx-toimintomoduulikirjastot helpottavat ja nopeuttavat aurinkopaneeliprojektien toteuttamista.

  • Energiansiirto ja energianjakelu
    Ohjelmistopakkaus: toimintomoduuli energiansiirtoon ja -jakeluun

    Powerworx laajentaa Phoenix Contactin ohjaustekniikkaa pien- ja keskijänniteverkon yleisten mittauslaitteiden toimintomoduuleilla.

  • Etäkäyttö
    Etäkäyttö

    Laitteistojen jatkuva prosessin valvonta ja ohjaus

  • Vesi- ja jätevesiala
    Ohjelmistopakkaus: toimintomoduulit vesi- ja jätevesialalle

    Jäte- ja juomaveden käsittelyn toimintomoduulikirjasto mahdollistaa mittaus- ja säätötekniikan helpon liittämisen.

Hae kohteesta Toimintomoduulit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko laajentaa laitteistoasi toiminnoilla ja lyhentää suunnitteluun kuluvaa aikaa? – Toimintomoduulien avulla voit nopeasti ja helposti integroida laitteistoon uusia toimintoja tai tehdä laitteista arvokkaan osan ohjausjärjestelmääsi.

Edut

  • Korkeaa laatua joka sovellukseen dokumentoitujen ja testattujen ohjelman osien ansiosta
  • I/O-komponenttien nopea käyttöönotto ja virheetön konfigurointi erityisesti mukautettujen moduulien ansiosta
  • Toimintomoduuleja myös monimutkaisiin sovelluksiin, kuten säätimiin, kattavan ohjelmisto-osaamisemme ansiosta
  • Rajaton tiedonsiirto, koska ohjausohjelmasta käytetään verkkoprotokollia
  • Maksimaalinen turvallisuus Phoenix Contactin tuotteiden tuen ja jatkuvan kehittämisen ansiosta

Moduulikirjastot – Toiminnot järkevinä yhteenvetoina

PC WORX -kehitysympäristö kirjastoineen  

PC WORX -kehitysympäristö kirjastoineen

Meiltä löydät toimintomoduuleja aiheittain ryhmiteltyinä. Tarjoammekin esimerkiksi PC WORX-, PC WORX EXPRESS- tai Step7-ohjelmiin moduulikirjastoja, jotka on suunniteltu juuri kyseiselle ohjelmistolle. I/O-liitynnöille on saatavana moduuleita yksinkertaiseen käyttöön analogisten tai digitaalisten signaalien avulla, parametrien määrittämiseen tai valvontaan.

Toimintomoduulit sisältävät säätötoimintoja ja tiedonsiirtomahdollisuuksia. Teknologiset moduulit sisältävät muun muassa tietokantojen käytön, verkon valvonnan tai ennalta valmisteltujen sovellusten kaltaisia toimintoja ohjauksen upottamiseen ympäristöönsä.

Lisäksi meillä on alakohtaisia moduulikirjastoja esimerkiksi tuulivoimaloiden ohjaukseen, laivojen varusteluun, syöttötekniikkaan tai koneenrakennukseen.

Moduulit käyttöaikalisensseillä ja ilman

Käyttöaikalisenssin sisältävät muistikortit  

Käyttöaikalisenssin sisältävät muistikortit

Suurimman osan toimintomoduuleistamme tarjoamme käyttöön maksutta. Voit itse valita, minkä toiminnon haluat integroida ohjausjärjestelmääsi, ja valita sitä vastaavan toimintomoduulin kotisivuiltamme. Sen jälkeen voit käyttää moduulia rajattoman ajan.

Erityisesti teknologisia toimintoja sisältävät tai tiettyjen protokollien tukemiseen tarkoitetut moduulit edellyttävät käyttöaikalisenssejä, jotta niitä voi käyttää ohjaukseen.

Käyttöaikalisenssit on tallennettu muistikorteille, jotka toimitetaan ohjauslaitteiden lisävarusteina. Jos moduuli vaatii lisenssin, ohjausohjelma tarkistaa lisenssin olemassaolon. Jos lisenssi on olemassa, moduulia voi käyttää rajoituksitta. Jos lisenssiä ei ole, toimintomoduulit toimivat kuuden tunnin ajan, minkä jälkeen toiminta loppuu.

Toimintomoduulit ohjelmointiin PC WORX EXPRESS -ohjelmiston avulla

PC WORX EXPRESS -ympäristö  

PC WORX EXPRESS -ympäristö

Käytä myös ohjelmointiin PC WORX EXPRESS -ympäristössä laajaa toimintomoduulitarjontaamme. Ohjelmiston kehitysympäristö tukee PC WORXin versiolla 6.0 tai uudemmalla laadittujen kirjastojen liittämistä ohjelmistoon. Jos käytettävissä on ainoastaan vanhemmalla versiolla tehty kirjasto, voit kääntää sen PC WORX DEMO -ohjelmistolla ja käyttää myös sitä PC WORX EXPRESSissä.