Taajuusmuuttajat IP20

Taajuusmuuttajat IP 20

Yksinkertainen ja taloudellinen

Kytkentäkaappiin tarkoitetut Inline-taajuusmuuttajat ovat kompakti ratkaisu epätahtimoottori kierrosnopeuden asetukseen.

Takaisin: Elektroniset kytkentälaitteet ja moottorinohjaus

Kategoriat

Hae kohteesta Taajuusmuuttajat IP20

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suojausluokan IP20 Inline-taajuusmuuttajat laajentavat Easy Automation -järjestelmää epätahtimoottorien kierrosnopeuden elektronisella säädöllä. Laitteet integroituvat saumattomasti Inline-järjestelmään - ja varmistavat erityisen helpon ja taloudellisen kierrosnopeuden ohjauksen. Liitäntä Inline-väyläkopleriin tai -ohjauksiin tapahtuu Inline-paikallisväylän kautta.

Edut

  • Inline-paikallisväyläliitäntä huolehtii tehokkaasta tiedonsiirrosta
  • Inline-taajuusmuuttajien saumaton integrointi Easy Automation -automaatiojärjestelmään
  • Helppo parametrointi ja käyttöönotto Device-Type-Manager (DTM) -ohjelman avulla
  • Soveltuu erilaisiin moottoritehtäviin - neljä teholuokkaa (0,75 kW - 4,0 kW)