FOUNDATION Fieldbus

Parasta joustavuutta kenttäväylässä

Parasta joustavuutta kenttäväylässä

Paranna prosessien joustavuutta modulaarisilla laitekoplereilla ja redundanttisilla teholähteillä.

Takaisin: Protokollien mukaiset tuotteet

Kategoriat

Hae kohteesta FOUNDATION Fieldbus

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laajenna FOUNDATION Fieldbus -järjestelmää innovatiivisilla laitekoplereilla. Modulaariset versiot joustavaan laajennukseen tai lohkorakenteiset laitteet maksimaaliseen kanavatiheyteen – oikea kenttäväylän laitekopleri on saatavana kaikkiin vaatimuksiin.

Yhdessä redundanttisten kenttäväyläteholähteiden, ylijännitesuojan ja asennusmateriaalin kanssa Phoenix Contact tarjoaa täydellisen järjestelmäarkkitehtuurin, joka säästää tilaa kytkentäkaapissa ja asennuskustannuksia.

Edut

  • Kaikki samalta toimittajalta – täydellinen järjestelmäarkkitehtuuri saatavana
  • Modulaarinen rakenne tarpeiden mukaiseen asennukseen
  • Korkea turvallisuus: hyväksytty Ex-alueelle 0 asti
  • Huippuluokan tekniikka: Phoenix Contactin testatut, luotettavat innovaatiot

Redundanttinen kenttäväyläteholähde

ACB-tekniikka luotettaviin kenttäväyläteholähteisiin  

ACB-tekniikka luotettaviin kenttäväyläteholähteisiin

Käytä FOUNDATION Fieldbus -piirien luotettavaan tehonsyöttöön redundanttisia, 1- tai 4-kanavaisia teholähteitä. Pistoliitettävät laitteet ovat joustavia ja nopeasti vaihdettavissa. Lisäksi ACB-tekniikka (Auto Current Balancing) kuormittaa teholähteitä tasaisesti, mikä lisää huomattavasti laitteen käyttöikää ja varmistaa sovelluksen luotettavuuden.

Integroitu diagnostiikka ja relelähdöt huolehtivat jatkuvasta valvonnasta.

Edut:

  • Modulaarinen rakenne parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Integroitu diagnostiikkatoiminto ja relelähtö
  • ACB-tekniikka (Auto Current Balance) takaa erittäin pitkän käyttöiän
  • Yhteensopivuus: Yokogawa, Invensys ja D-SUB-25-yleisratkaisut

Modulaariset kenttäväyläkoplerit FOUNDATION Fieldbusille

Modulaariset kenttäväyläkoplerit FOUNDATION Fieldbusille  

Kenttäväyläkoplerit: joustavuus ja modulaarisuus samassa tuoteperheessä

FOUNDATION Fieldbus -laitekoplerien modulaarinen järjestelmä koostuu kolmesta päälaitteesta: pääjohtomoduuli, kytkentämoduulit ja tarvittaessa diagnostiikkamoduuli. Runkokaapelimoduuli muodostaa uuden kenttäväyläaseman. Moduuli tarjoaa monipuolisia suojausmahdollisuuksia ja integroidun päätevastuksen.

Yhdellä tai kahdella lähdöllä varustetut kenttäväylän laitekoplerit on oikosulkusuojattu ja ne suojaavat näin verkkoasi. Modulaarisen järjestelmän jännitteensyöttö jaetaan DIN-kiskolle helposti kiinnitettävän pistokkeen kautta.

Erotuslevy FB-MODULAR on saatavana luonnostaan turvallisten johdotusetäisyyksien toteuttamiseksi alueen 2 asennuksissa, kun alueiden 0, 1 ja 2 kojeita liitetään samaan koteloon.

Kenttäväylän diagnostiikkamoduuli on saatavana kahdessa versiossa. Ensimmäinen versio toimii modulaarisen DIN-kiskopistokkeen kanssa ja säästää näin työlään johdotuksen. Toinen versio on varustettu asennusliittimillä, joiden kautta voidaan liittää muiden valmistajien laitekoplereita.

Integrointi ohjaustasolle tapahtuu vakio-H1-tiedonsiirron ja laitehallinnan kautta DD:n (Device Description), EDDL:n (Electronic Device Description Language) ja DTM:n (Device Type Manager) avulla.

Kenttäväyläkoplerit 6 ja 12 kanavalla

Kenttäväyläkoplerit 6 ja 12 kanavalla  

Paikallinen diagnostiikka ja tilaa säästävä kaapelointi

Monikanavaiset kenttäväylän laitekoplerit on tarkoitettu ympäristölämpötiloille -50 °C ... +90 °C. Ne ovat erittäin kompakteja ja alapuolen liitäntä säästää tilaa entisestään. Näin hyödynnät tilan parhaalla mahdollisella tavalla ja saavutat korkeimman kanavatiheyden jakajassa.

Päätevastus on integroitu.

Kenttäväyläkoplerit on Fieldbus Foundation -rekisteröity.

Ex Zone 1 -väyläbarrieri 8 tai 12 kanavalla

Ex Zone 1 -väyläbarrieri 8 tai 12 kanavalla  

Kevyin Ex Zone 1 -väyläbarrieri teollisuudessa

Uudet väyläbarrierit on tarkoitettu erityisesti Ex Zone 1 -hyväksytyille laitekoplereille. Ne on testattu ympäristölämpötiloissa -40 °C ... +80 °C, ja sopivat näin kaikkiin prosessisovelluksiin.

Kenttäväyläkoplerit on Fieldbus Foundation -rekisteröity.

Kenttäväyläjakajat, joissa järjestelmähyväksyntä ja esiasennetut väyläkoplerit

Kenttäväyläjakajat, joissa väyläkoplerit ja järjestelmähyväksyntä  

Käyttövalmis jakajaratkaisu maailmanlaajuisiin asennuksiin

Tarjoamme valikoiman kenttäväyläkopleri erityisesti kenttäväyläjakaja. ATEX-, IECEx- ja UL Class I, Division 2 -hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön.

Esiasennettuja koteloita on saatavana kahtena versiona – runkokaapelin ylijännitesuojalla ja ilman sitä. Ne yhdistävät runkokaapelin kenttälaitteisiin.

  • Käyttövalmiit jakajat harjatusta, haponkestävästä 316L-teräksestä
  • Saatavana 10 tai 16 portilla
  • Nopea ja helppo asennus monikanavaisella Zone 2 -kenttälaiteliittimellä
  • Vähäinen tilantarve ja paino