Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä

Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä

Hyödynnä yleisen I/O:n koko potentiaali

Tee yleisestä I/O:sta entistäkin yleiskäyttöisempi joustavan I/O-ristikytkentäjärjestelmän avulla.

Takaisin: Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykkään IO:n ja yleiskäyttöisten IO-moduulien ansiosta käyttäjille avautuu prosessiteollisuudessa täysin uusia mahdollisuuksia, joita he voivat hyödyntää niin uusissa laitteistoissa kuin jälkiasennuksissakin.

Phoenix Contactin joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä auttaa tekemään yleisestä I/O:sta entistä yleiskäyttöisemmän liityntä- ja ristikytkentäalueella. Järjestelmä koostuu standardoidusta perusmoduulista ja vaihdettavista I/O-lisätarvikkeista erilaisilla sähköisillä toiminnoilla.

Edut

  • Joustava kanavakonfigurointi erilaisiin toimintoihin vaihdettavilla IO-lisätarvikkeilla
  • Pistoliitettävien I/O-lisätarvikkeiden helppo käsittely ja nopea vaihto
  • Koodaukset estävät johdotusvirheet
  • Integroitu suojaus peruselementissä suojaa signaalit luotettavasti