Laiteohjelmistolaajennukset turvareitittimiä ja palomuureja varten

Lisenssit turvatoimintojen laajennukseen

Valinnainen päivitys

Lisenssit mGuard-tuotteiden toimintojen laajennukseen.

Takaisin: Kyberturvallisuus

Kategoriat

Hae kohteesta Laiteohjelmistolaajennukset turvareitittimiä ja palomuureja varten

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Verkot kasvavat ja vaatimukset muuttuvat: mGuard-lisenssioptioiden avulla mGuard-laitteistoa voidaan milloin tahansa laajentaa eri tavoin ja siten sovittaa se kulloiseenkin käyttötarkoitukseensa.

Edut

  • Räätälöidyt ratkaisut ylimääräisten turvatoimintojen myötä
  • Myöhempi laajennettavuus takaa turvallisen investoinnin
  • Maksat vain siitä, mitä tarvitset – vaadittavien turvatoimintojen yksilöllinen kokoonpano

Ohjelmistopäivitykset

Turvallisuus on elävä prosessi: pyrimme joka päivä tekemään laitteistamme vieläkin turvallisempia. Siksi on tärkeää, että myös turvatuotteet ovat aina ajan tasalla. Elinikäinen lisenssi huolehtii aina mGuard-tuotteiden automaattisesta päivityksestä. Näin taataan verkon optimaalinen suoja.

Redundanssitoiminnot

Redundanssitoiminnot parantavat järjestelmän käytettävyyttä. Käyttöpaikan verkkoon sijoitetaan redundanttisesti kaksi mGuard-turvatuotetta.

Normaalikäytössä yksi mGuard on toiminnassa ja toinen varalla. Molemmat järjestelmät vaihtavat keskenään jatkuvasti tilatietoja. Jos ensisijaisesti aktiivinen mGuard lakkaa toimimasta, varalla oleva laite jatkaa sen toimintaa saumattomasti. Redundanssitoiminto on lisenssistä riippuen käytettävissä vain palomuurille tai sekä VPN:lle että palomuurille.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection OPC Classicille

mGuard OPC Inspector, jossa Deep Packet Inspection -ominaisuus  

Deep Packet Inspection -toiminnon myötä mGuard OPC Inspector tarkastaa jokaisen tietopaketin

OPC Classic on yleisesti teollisuuden käytössä oleva protokolla. Tavanomaiset palomuurit eivät kuitenkaan pysty suojaamaan protokollaa, mistä aiheutuu vakavia seurauksia: OPC Classic -protokollan käytön yhteydessä tietoliikennettä ei voida säädellä palomuurin avulla. Siitä seuraa kriittisiä tietoturva-aukkoja.

Phoenix Contactin teollisuuden käyttöön tarkoitettuja mGuard Security-tuotteita (alk. laiteohjelmistosta 8.1) voidaan laajentaa OPC Inspector -toiminnoilla. Kyseinen ohjelmistolaajennus analysoi, ymmärtää ja mahdollistaa OPC-liikenteen. Sen avulla saavutetaan luotettava ja suojattu OPC-tietoliikenne, jonka turvallisuustaso on korkein mahdollinen.

Seuraavia toimintoja tuetaan erityisesti OPC Classic -protokollan käyttöä varten:

  • Palomuuri OPC Classic -sovelluksiin
  • Deep Packet Inspection -toiminto OPC Classicille
  • Defence in Depth -ominaisuus
  • NAT-segmentointi

CIFS Integrity Monitoring

CIFS Integrity Monitoring -toiminto tarkastaa Windows-verkkoasemilta, ovatko määrätyt tiedostot muuttuneet viitetilaan verrattuna. Näin havaitaan luotettavasti ja nopeasti myös tartunnat, joilla ei vielä ole virustunnisteita. Lisäksi on mahdollista koota asemat mGuardin "taakse" ja tarkastaa ne virusskannerin avulla.

CIFS Integrity Monitoring toimii ilman asennusta valvottaviin järjestelmiin. Toimintolaajennus sopii siksi etenkin järjestelmiin, joissa ei voida käyttää korjaustiedostoja.

VPN-laajennukset

mGuard-turvatuotteet voivat laitetyypistä riippuen yhdistää eri määriä VPN-etäasemia samanaikaisesti. Mikäli vaatimukset kasvavat ajan kuluessa, liitettyjen etäasemien määrää voidaan kasvattaa lisenssien avulla kaikissa mGuard-turvasovelluksissa (FL MGUARD RS2000:a lukuun ottamatta).

Laiteluokka määrää liitettyjen etäasemien enimmäismäärän (katso taulukko). Laajennukset voidaan suorittaa väleillä 10, 100, 250 ja 1000 etäasemaa.

mGuard-laitetyyppi

VPN-etäasemien enimmäismäärä

FL MGUARD RS2000

2 (ei laajennettavissa)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000