Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – kiinteärakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen

Hajautetusti kentällä

Digitaalisten toimintojen helppo keruu kentällä.

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta Fieldline Stand-Alone

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Fieldline Stand-Alone on kiinteärakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille avoimena Fieldline Stand-Alone sopii optimaalisesti digitaalisten signaalien keruuseen suoraan kentällä. I/O-järjestelmä on kompakti ja voidaan asentaa monipuolisesti.

Edut

  • Asennus joustavasti joko sivusta tai edestä
  • Väyläosoitteet voidaan asettaa helposti kierrettävällä koodauskytkimellä
  • Liitinpaikkojen ergonominen sijoitus helpottaa asennusta
  • Integroitu FE-liitäntäkonsepti mahdollistaa verkon turvallisen käytön

Hajautetut laitteet vähäisille I/O-määrille

Fieldline Stand-Alone sopii kaikille yleisille kenttäväyläjärjestelmille  

Vähäisten I/O-määrien hajautettu signaalien keruu kenttäväyläjärjestelmissä

Fieldline Stand-Alone -laitteiden kompakti ja lohkoperusteinen rakenne mahdollistaa helpon integroinnin automaatiokonseptiin. Kaikille yleisille kenttäväylille avoimena Fieldline Stand-Alone on optimaalinen vähäisten I/O-laitteiden hajautettuun signaalien keruuseen.

Helppo käsittely

Fieldline Stand-Alone on erityisen helppokäyttöinen  

Helppo huolto ja käsittely

Kenttä-I/O-järjestelmien asennuksen pitää olla helppoa, nopeaa ja virheetöntä. Fieldline Stand-Alone on varustettu käyttäjäystävällisesti sijoitetuilla liitännöillä ja lukuisilla esikalustetuilla johtimilla M12-pistoliittimineen. Säästät asennusaikaa ja asennus sujuu helposti ja turvallisesti.

Joustava asennus

Fieldline Stand-Alone voidaan asentaa erityisen joustavasti  

Fieldline Stand-Alone voidaan asentaa joustavasti

Sovita I/O-laite järjestelmään – ei järjestelmää I/O-laitteeseen. Fieldline Stand-Alone voidaan asentaa turvallisesti ja halutulla tavalla kaikille tasaisille alustoille. Profiilit tai levyt, sivulta tai etukautta – voit valita neljästä asennusaukosta sopivan täysin vapaasti.

Älykästä tiedonsiirtoa

Älykästä tiedonsiirtoa Fieldline Stand-Alonen ja IO-Linkin avulla  

Fieldline Stand-Alonen IO-Link-Master tuo lisää joustavuutta

Ohjaa ja kommunikoi alimmalle kenttätasolle saakka. IO-Linkin kautta voidaan lähettää prosessitietoja, parametreja ja diagnostiikkatietoja. Tämä tarkoittaa yhtenäistä tiedonsiirtoa ja siten vähemmän seisokkiaikoja tai huoltotöitä.

Fieldline Stand-Alonen IO-Link-Master tarjoaa jopa kahdeksan IO-Link-liitäntää - näin jopa kahdeksan IO-Link-laitetta voidaan integroida PROFIBUS DP -järjestelmään.