Täysin vapaa kenttäasennus: Toiminnallinen, sovitettavissa ja väyläavoin.
Fieldline Modular on moduulirakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Komponentteja on saatavana kahdessa eri versiossa ja ne mahdollistavat siten erityisen joustavan käytön - myös prosessin välittömässä läheisyydessä.
Valitse laitteistosi vaatimuksiin sopiva I/O-laite.
Etu: paikallisväylän järjestelmäkaapeli siirtää jännitteen lisäksi myös tietoja. Tämä tarkoittaa tilan ja kaapelien säästöä.
Suojausluokan IP20 Inline I/O-järjestelmän haaroitusliittimillä yhdistät Fieldline Modular M8- ja M12- I/O-laitteet nopeasti ja helposti kytkentäkaappiin - ilman erillistä väyläkopleria. Tämä nopeuttaa ja helpottaa käyttöönottoa.
Tämä yhdistelmä sopii erityisen hyvin painon- tai paikanmittaustoiminnoille. Lisäksi tuetaan HART-toimintoja.
Plug & Turn on SPEEDCON-pikalukituksen periaate. Vain puoli kierrosta riittää M12-pistoliittimen varmaan kiinnitykseen ja optimaaliseen pistoliitäntään. Näin I/O-laitteiden johdotuksessa säästyy jopa 90 prosenttia aikaa.
Uuteen totuttautumista ei vaadita – SPEEDCON on täysin yhteensopiva kaikkien M12-pistoliitinten kanssa ja pisto-kiertoperiaate pysyy samana. Liitoksen kiinnittyminen havaitaan tuntuvalla lukituspisteellä. Näin SPEEDCON täyttää kaikki perinteisen M12-pistoliitännän sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä asiaankuuluvat standardit ja vaatimukset.
Ei kaapeleita ja maksimaalinen joustavuus: Fieldline Modular -sarjan langattomat I/O-laitteet siirtävät kerätyt signaalit edelleen Bluetoothin kautta. Kaapeleita ei tarvitse asentaa tiedonsiirtoa varten.
Voit integroida verkkoon jopa kolme etälaitetta ja toteuttaa joustavan käytön koneiden lähellä.
"$pageName"