Fieldline Modular - joustava I/O-järjestelmä

Fieldline Modular – moduulirakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen

Modulaarisuutta kentällä

Täysin vapaa kenttäasennus: Toiminnallinen, sovitettavissa ja väyläavoin.

Takaisin: I/O-järjestelmät kenttäasennukseen (IP65/67)

Kategoriat

Hae kohteesta Fieldline Modular - joustava I/O-järjestelmä

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Fieldline Modular on moduulirakenteinen I/O-järjestelmä kenttäasennukseen. Komponentteja on saatavana kahdessa eri versiossa ja ne mahdollistavat siten erityisen joustavan käytön - myös prosessin välittömässä läheisyydessä.

Edut

  • Optimaalinen järjestelmäsuunnittelu verkosta riippumattomalla paikallisväylällä
  • Jopa 16 paikallisväylälaitetta yhdessä väyläkoplerissa säästää kustannuksia suuremmissa I/O-määrissä
  • Lisää joustavuutta järjestelmäsuunnitteluun - integrointimahdollisuus suojausluokan IP20 Inline I/O-järjestelmään
  • Yksiosaisten ja täydellisten laitteiden tilausprosessi on yksinkertainen

Järjestelmääsi sopivat I/O-laitteet kahtena versiona

Erilaisiin vaatimuksiin: Fieldline Modular kahdessa versiossa  

Kaksi kokoa yksilöllisiin sovelluksiin

Valitse laitteistosi vaatimuksiin sopiva I/O-laite. 

  • Fieldline Modular on saatavana yhtenäisenä M12-versiona mahdollisimman vaivattomaan liitäntään.
  • Erityisen kompaktit M8-versiot voidaan niiden pienen kotelokoon vuoksi asentaa lähelle koneen prosessia myös ahtaissa tiloissa.

Etu: paikallisväylän järjestelmäkaapeli siirtää jännitteen lisäksi myös tietoja. Tämä tarkoittaa tilan ja kaapelien säästöä.

Kytkentäkaappiin tai kentälle - yhdistely on helppoa

Fieldline Modular voidaan integroida helposti suojausluokan IP20 Inline I/O-järjestelmään  

Yhdistele helposti I/O-laitteita kytkentäkaappi- ja kenttäasennukseen

Suojausluokan IP20 Inline I/O-järjestelmän haaroitusliittimillä yhdistät Fieldline Modular M8- ja M12- I/O-laitteet nopeasti ja helposti kytkentäkaappiin - ilman erillistä väyläkopleria. Tämä nopeuttaa ja helpottaa käyttöönottoa.

Tämä yhdistelmä sopii erityisen hyvin painon- tai paikanmittaustoiminnoille. Lisäksi tuetaan HART-toimintoja.

Nopea asennus Plug & Turn -periaatteella

SPEEDCON-pikalukitus lyhentää asennusaikaa  

Säästä jopa 90 prosenttia aikaa innovatiivisella liitäntätekniikalla

Plug & Turn on SPEEDCON-pikalukituksen periaate. Vain puoli kierrosta riittää M12-pistoliittimen varmaan kiinnitykseen ja optimaaliseen pistoliitäntään. Näin I/O-laitteiden johdotuksessa säästyy jopa 90 prosenttia aikaa.

Uuteen totuttautumista ei vaadita – SPEEDCON on täysin yhteensopiva kaikkien M12-pistoliitinten kanssa ja pisto-kiertoperiaate pysyy samana. Liitoksen kiinnittyminen havaitaan tuntuvalla lukituspisteellä. Näin SPEEDCON täyttää kaikki perinteisen M12-pistoliitännän sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet sekä asiaankuuluvat standardit ja vaatimukset.

Langaton tiedonsiirto Bluetoothilla

Parasta joustavuutta: jopa kolme etälaitetta voidaan integroida paikallisväylään  

Langatonta tiedonsiirtoa Bluetoothilla

Ei kaapeleita ja maksimaalinen joustavuus: Fieldline Modular -sarjan langattomat I/O-laitteet siirtävät kerätyt signaalit edelleen Bluetoothin kautta. Kaapeleita ei tarvitse asentaa tiedonsiirtoa varten.

Voit integroida verkkoon jopa kolme etälaitetta ja toteuttaa joustavan käytön koneiden lähellä.