Kenttäväylien mediamuuntimet

Häiriöitä sietävät kenttäväyläjärjestelmät

Häiriöitä sietävät kenttäväyläjärjestelmät

Erittäin suuret EMC-häiriöt eivät nyt ole enää ongelma. Valokaapelitekniikalla saavutat parhaan häiriönsiedon lähes missä tahansa kenttäväyläjärjestelmässä.

Takaisin: Valokaapelitiedonsiirto

Kategoriat

Hae kohteesta Kenttäväylien mediamuuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

PSI-MOS-tuoteperheen modulaariset mediamuuntimet on suunniteltu maksimaaliseen siirtovarmuuteen ja laitteiden käytettävyyteen teollisuuskäytössä. PSI-MOS-tuotteita voi käyttää kaikissa yleisissä kenttäväyläjärjestelmissä.

Edut

  • Modulaarinen rakenne: automaattinen poikittaisjohdotus asennuskiskon väyläliitinten yli
  • Integroitu optinen diagnostiikka pylväskaavionäyttöjen avulla
  • Parempi käytettävyys integroidun redundanttisuuden ansiosta
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – alueen 2 hyväksyntä

Profibus-mediamuuntimet

Profibus-mediamuuntimet  

Profibus-mediamuuntimet

PSI-MOS-tuoteperheen mediamuuntimien avulla voit siirtyä kupariin sidotuista Profibus-liitännöistä valokaapeleihin. Läpinäkyvä protokollamuunnos kaikilla tiedonsiirtonopeuksilla 12 Mbps:n nopeuksiin asti.

Huomattavat edut käyttäjälle:

  • Automaattinen tiedonsiirtonopeuden tunnistus tai kiinteä tiedonsiirtonopeuden asetus DIP-kytkimillä
  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Bittien uudelleenajoitus
  • Asennuskiskon väyläliittimen avulla yhdistettävissä modulaarisesti PSI-kuparitoistimeen
  • Luonnostaan turvallinen valokaapeliliitäntä (ex op is) suoraan liitäntään laitteisiin alueella 1

 

CANopen- ja ControlNet-mediamuuntimet

CANopen- ja ControlNet-mediamuuntimet  

CANopen- ja ControlNet-mediamuuntimet

Mediamuuntimilla voit verkottaa DeviceNet/CANopen- ja ControlNet-kenttäväyläjärjestelmät helposti ja häiriöttömästi valokaapelien avulla.

Huomattavat edut käyttäjälle:

  • Integroitu optinen diagnostiikka valokaapelireittien jatkuvaan valvontaan
  • Potentiaalivapaa kytkentäkontakti varhaiseen varoittamiseen kriittisistä olosuhteista valokaapelireiteillä
  • Laadukas galvaaninen erotus kaikkien liitäntöjen välillä
  • Yhdistä valokuitumuunnin kuparitoistimiin puhdasta kupariyhteyttä varten. Asennuskiskojen väyläliittimillä voit rakentaa modulaarisen keskittimen.