Kenttäväyläkoplerit

Kenttäväyläkoplerit

Vankka Zone 1:een asti

Takaisin: Muuntimet ja erottimet

Kategoriat

Hae kohteesta Kenttäväyläkoplerit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin väyläkoplerit mahdollistavat kenttäväylän laajentamisen tarpeen mukaan. Tuotevalikoimassa on erikoiskoplereita Profibus PA:lle ja FOUNDATION-kenttäväylälle. Modulaariset versiot joustavaan laajennukseen tai lohkorakenteiset laitteet suurelle kanavatiheydelle – sopivat kenttäväyläkoplerit kaikkiin vaatimuksiin.

Edut

  • Skaalattavat ratkaisut kaikkiin sovelluksiin.
  • Yksipuolinen liitäntäkonsepti säästää tilaa kytkentäkaapissa
  • Kevyt ja siksi optimaalinen offshore-sovelluksiin
  • Kaikissa kenttäväyläkoplereissa on kytkettävä päätevastus

Modulaarinen Zone 2 -alueen kenttäväyläkopleri

Kenttäväyläkopleri kytkentäkaapissa  

Kenttäväyläkopleri kytkentäkaapissa

FOUNDATION-kenttäväylälle tarkoitettu modulaarinen väyläkopleri koostuu kolmesta päälaitteesta. Nämä ovat runkokaapelimoduuli, koplerimoduulit ja tarvittaessa diagnostiikkamoduuli. Runkokaapelimoduuli muodostaa uuden kenttäväyläaseman.

Yhdellä tai kahdella lähdöllä varustetut kenttäväyläkoplerit on oikosulkusuojattu, ja ne suojaavat näin verkkoa. Modulaarisen järjestelmän jännitteensyöttö jaetaan asennuskiskoon helposti kiinnitettävän väyläliittimen kautta.

Kenttäväylän diagnostiikkamoduuli on saatavana kahtena versiona. Yksi versio toimii modulaarisen asennuskiskoliittimen kanssa ja säästää näin työläältä johdottamiselta. Toinen versio on varustettu asennusliittimillä, joiden kautta voidaan liittää muiden valmistajien kenttäväyläkoplereita

Erotuslevy FB-MODULAR on saatavana luonnostaan turvallisten johdotusetäisyyksien toteuttamiseksi Zone-2-asennuksissa, kun Zone 0:n, 1:n ja 2:n kojeita liitetään samaan koteloon.

Integrointi ohjaustasolle tapahtuu Standard-H1-tiedonsiirron ja laitehallinnan kautta DD:n (Device Description), EDDL:n (Electronic Device Description Language) ja DTM:n (Device Type Manager) avulla.

Zone 2 -alueen kenttäväyläkoplerit on varustettu 6, 8 tai 12 kanavalla

Kenttäväyläkoplerit  

Kenttäväyläkoplerit

PROFIBUS PA:lle ja FOUNDATION-kenttäväylälle sopivat monikanavaiset kenttäväyläkopleri on tarkoitettu ympäristön lämpötilalle -50 °C ... +90 °C.

Ne ovat erittäin kompakteja, ja alapuolen liitäntä säästää tilaa entisestään. Näin hyödynnetään tila parhaalla mahdollisella tavalla ja saavutetaan suurin kanavatiheys jakajassa.

Kenttäväyläkoplerit ovat Fieldbus Foundationin rekisteröimiä.

Zone 1 -alueen kenttäväyläkoplerit on varustettu 8 tai 12 kanavalla

Kenttäväylä-barrierit  

Kenttäväylä-barrierit

PROFIBUS PA:lle ja FOUNDATION-kenttäväylälle sopivilla monikanavaisilla väyläkoplereilla on Ex-Zone 1 -hyväksyntä, ja siksi niitä sanotaan myös kenttäväylä-barriereiksi.

Ne on testattu ympäristön lämpötiloissa -40 °C ... +80 °C, ja siksi ne sopivat kaikkiin prosessisovelluksiin. Ne ovat kevyitä ja vahvarakenteisia, ja niiden asennus on yksinkertaista ja tilaa säästävää. Tilaa säästää myös niiden yksipuolinen liitäntä, joka sijaitsee yksikön alapuolella.

Älykkäät kytkennät minimoivat kosketinvärähtelyn (bouncing) ja takaavat korkean signaalilaadun.

Kenttäväyläkoplerit ovat Fieldbus Foundationin rekisteröimiä.

Kenttäväyläjakajat, joissa järjestelmähyväksyntä ja esiasennetut väyläkoplerit

Kenttäväyläjakajat  

Kenttäväyläjakajat

Valikoimastamme löytyy myös erityisesti väyläkoplereita varten suunniteltuja erilaisia kenttäväyläjakajia. ATEX-, IECEx- ja UL Class I, Division 2 -hyväksynnät mahdollistavat maailmanlaajuisen käytön.

Esiasennettuja koteloita on saatavana kahtena versiona – runkokaapelin ylijännitesuojalla ja ilman sitä. Ne yhdistävät runkokaapelin kenttälaitteisiin.

  • Käyttövalmiit jakajakotelot harjatusta, haponkestävästä 316L-teräksestä
  • Saatavana 10- tai 16-porttisina malleina
  • Nopea ja yksinkertainen asennus monikanavaisten Zone 2 -kenttäväyläkoplereiden kanssa
  • Vähäinen tilantarve ja paino