Valokuitukaapelit

Häiriönsietoinen ja potentiaalivapaa siirto

Häiriönsietoinen ja potentiaalivapaa

Valitse kuitumallista riippumatta oikeat kaapelit kattavasta valikoimastamme.

Takaisin: Kaapelit ja johtimet

Kategoriat

Hae kohteesta Valokuitukaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suuri siirtonopeus, optimaaliset vaimennusominaisuudet, turvallinen sähkömagneettisia vaikutuksia vastaan: valokuitukaapelit kuuluvat moderniin teollisuusstandardiin. Metritavaran ja valmiskaapeleiden kohdalla kohdalla on mahdollisuus valita jokin seuraavista: POF, PCF tai GOF ytimen halkaisijoiden ollessa 50 µm ja 62,5 µm (Multimode) ja 9 µm (Singlemode).

Edut

  • Laaja tuotevalikoima, johon sisältyvät kaikki kuitulajit metritavarana
  • Nopea kalustus kentällä ammattityökaluilla
  • Kattava tuotevalikoima kaikille käytössä oleville verkoille ja kenttäväylille

Valmiskaapelit

Asennettavat kaapelit  

Valmiskaapelit

Toteuta joustavat ja kestävät tiedonsiirtoratkaisut kattavan, standardisoidut valokuitupistoliittimet sisältävän tuotevalikoimamme pohjalta.

  • Kompaktit LC-Duplex-pistoliittimet
  • SC-RJ ja Push-Pull-tekniikka POF:lle, PCF:lle ja GOF:lle
  • Vakiintuneet FSMA- ja ST-pistoliittimet

 

Metritavara

Metritavara  

Metritavara

Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.

  • Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 MBit/s:n siirtonopeuteen
  • (Suojattu polymeerikuitu, PCF) jopa 1 GBit/s:n siirtonopeuteen
  • Optinen lasikuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 GBit/s:n siirtonopeuteen
  • Optinen lasikuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 GBit/s:n siirtonopeuteen

 

Työkalut ja tarvikkeet

Työkalut ja tarvikkeet  

Työkalut ja tarvikkeet

Kalusta valokuitukaapelit suoraan kentällä. Phoenix Contactin työkaluilla prosessiturvalliset liitännät suoritetaan hetkessä.

  • Työkalut kaikkia kuitutyyppejä varten
  • Mekaaninen liitos ei vaadi liimaamista tai kiillotusta
  • Työkalusetit käytännöllisine tarvikkeineen