Valokuituasennustekniikka

Valokuituasennustekniikka

Kaikki samalta toimittajalta

Sisä- ja ulkoasennukseen: Täältä löydät laajan valokuitutekniikalla toteutettavan tiedonsiirtojärjestelmän lähes kaikkiin sovelluksiin.

Takaisin: Asennustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Valokuituasennustekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin valokuitutekniikan lisävarusteisiin sisältyvät pistoliittimet, kaapelit, työkalut ja mittauslaitteet. Täydellinen joustavuus: Voit viimeistellä pistoliittimet helposti ja nopeasti myös itse.

Edut

  • Helppo esivalmistelu paikan päällä valokuidun pikaliitäntäpistokkeella
  • Helppo asennus: työkalusalkku, jossa työkalut ja pistoliittimet kattavaan valokuituasennukseen
  • Kattava tuotevalikoima – erilaisia kaapeliversioita metritavarana tai esivalmisteltuina

Työkalusalkku – helppo liitäntä paikan päällä

Käytännöllinen päätös: Kaikki työkalut ja pistoliittimet helppoon viimeistelyyn asennuspaikalla ja käyttövalmiina. Työkalusalkku PSM-HCS-KONFTOOL on varustettu kattavalla työkaluvalikoimalla. Näin olet täydellisesti varautunut jokaiseen työvaiheeseen:

  • Kaapelien esivalmistelu
  • Kuidun kuorinta
  • Kuidun päiden esivalmistelu
  • Pistoliittimien viimeistely

Säästä kustannuksissa: Koska liimausta, puristusta ja kiillotusta ei enää tarvita, asennuspaikalla viimeisteltävät pistoliittimet voidaan viimeistellä myös uudelleen.

Valokuitukaapelit ja -pistokkeet

Valokuitukaapeli metritavarana tai esivalmisteltuna  

Valokuitukaapeli metritavarana tai esivalmisteltuna

Erilaiset kuituoptiset kaapelit täydentävät valokuituvalikoiman täydelliseksi tiedonsiirtojärjestelmäksi. Valitse vaadittavan kantaman mukaan polymeeri-, HCS- (Hard Clad Silica) tai lasikuitutekniikka. Phoenix Contactin valikoimassa on erikoissuunniteltuja kaapeliversioita erilaisiin käyttö- ja ympäristöolosuhteisiin:

  • Valmiit valokuitukaapelit vapaasti valittavilla pistokeyhdistelmillä
  • Valokuitukaapelit metritavarana
  • Valmiit yhdyskaapelit valokuitulaitteiden nopeaan yhdistämiseen olemassa oleviin valokuituverkkoihin.

Valikoimaamme kuuluvat yhdyskaapelien pituudet ovat metri, kaksi ja viisi metriä – Singlemode- ja Multimode-lasikuidusta.

Pistokkeet

Viimeistele itse PSM-SET-…-pistokesarjat HCS- ja polymeerikuiduille nopeasti ja helposti paikan päällä. Valitse laitteiden liitännän mukaan pistoketyypiksi FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- tai SC-Duplex.

Kvartsilasikuidusta (GOF) valmistettujen valokuitukaapelien viimeistely

Kvartsilasikuidusta (GOF) valmistettujen valokuitukaapelien viimeistely  

Kvartsilasikuidusta (GOF) valmistettujen valokuitukaapelien viimeistely

Johto ja kuitu valmistellaan etukäteen. Katkaise kuitu leikkurilla. Yhdistä johdon kuitu sekä valmiiksi kiinnitetty ja esivalmisteltu kuidun pää pistoliittimeen mekaanisen jatkoksen avulla.

  • Sopii Multimode-​, ​Singlemode​ PC- ja APC 8°-kuiduille
  • Sopii LC- ja SC-pistoliittimille
  • Johdon ja johtimen viimeistelyyn

PCF-kuiduista valmistettujen valokuitukaapelien viimeistely

Työkalusalkku PCF-kuiduista valmistettujen valokuitukaapelien viimeistelyyn  

Työkalusalkku PCF-kuiduista valmistettujen valokuitukaapelien viimeistelyyn

Käytä luotettavaa tekniikkaa PCF (Polymer Clad Fiber) -valokuitujen viimeistelyyn helposti Kun käytät patentoitua kuituleikkaustyökalua, kaikki aikaavievät työvaiheet, kuten puristus, liimaus ja kiillotus, jäävät pois.

  • Sopii hyvin johdon monipuoliseen käyttöön
  • Nopeat korjaustyöt kentällä
  • Sopii SC-, SC-RJ-, B-FOC (ST)- ja F-SMA-pistoliittimille

POF-valokuitukaapelien viimeistely

Työkalusalkku POF-valokuitukaapelien viimeistelyyn  

Työkalusalkku POF-valokuitukaapelien viimeistelyyn

Innovatiivisen monitoimityökalun avulla voit katkaista ja kuoria POF (Polymer Optical Fiber) -kuitua. Integroidun tarkkuusterän ansiosta kuidun päätä ei tarvitse kiillottaa jälkikäteen.

  • IP20​- ja IP65/67-suojausluokkien pistoliittimiä voidaan käyttää uudelleen
  • Sopii PROFINET-sovelluksiin
  • Sopii ​SC-RJ-​ ja SC-Duplex-pistoliittimiin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260