Läpivientiliittimet

Läpivientiliittimet

Pienestä suureen

Kytke kaksi johdinta helposti. Suuretkaan johdinpoikkipinnat eivät ole ongelma.

Takaisin: Ruuviliitäntä

Kategoriat

Hae kohteesta Läpivientiliittimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Mitä ikinä haluatkin: suuri poikkipinta, joustava silloitus ja optimaaliset merkintämahdollisuudet tekevät läpivientiliittimistä liitäntätekniikan yleiskäyttöisiä osia.

Edut

  • Helppo kytkeä luotettavalla ruuviliitännällä
  • Yleiskäyttöön – Niin pienien kuin suurien johdinpoikkipintojen liitäntään
  • Kompakti rakenne säästää tilaa

Kaksi liitäntäpaikkaa – kompakti rakenne

Läpivientiliittimet  

Läpivienti- ja monijohdinliittimet

Läpivientiliittimien ominaisuuksiin kuuluu kaksi liitäntäpaikkaa ja kompakti rakenne. Läpivientiliitinten lisäksi saat muotoilultaan samankaltaisia suojajohdinliittimiä. 

Kaikki silloitettavat liittimet on helppo silloittaa keskenään tai monijohdin- ja komponenttiliittimien kanssa.

UBAL – yleisliittimet alumiinikaapeleille

UBAL Al/Cu-liittimet  

UBAL Al/Cu-liittimet

Uusi Al/Cu-liitinsarja UBAL on testattu uusimpien standardien mukaisesti ja soveltuu erityisesti käyttöön aurinkopaneeleissa.

Näiden yleisliittimien avulla on mahdollista johdottaa alumiini- ja kuparijohtimet vain yhdellä liittimellä.

Al/Cu-liittimistä on saatavana neljä poikkipinta-alaa, alumiinijohtimien mahdollinen liitäntäkoko on 6 mm²–240 mm² sekä kuparijohtimien 2,5 mm²–240 mm².