Pikaliitäntäpistokkeet

Pikaliitäntäpistokkeet

Vaivaton liitäntä

Kevyttä, vaivatonta, suojattua – pikaliitäntäpistokkeet huolehtivat selkeästä johdotuksesta teollisuusympäristössä.

Takaisin: Asennustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Pikaliitäntäpistokkeet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Idea on lyönyt itsensä läpi: D-SUB-pistokkeet on helppo liittää kenttäolosuhteissa ilman juotos- tai puristustyökaluja. Vaihtoehtoina ovat ruuvi- ja jousivoimaliitännät sekä IDC-liitäntä. Erilaisilla kaapelintulokulmilla ja napaluvuilla varustetut versiot täydentävät kattavaa tuotevalikoimaa.

Edut

  • Helppo asennus vaivattomilla liitäntätekniikoilla
  • Metallipintainen kotelo varmistaa korkean EMC-kestävyyden
  • Joustava kaapelitulo 35°-versioissa, sillä liitäntäyksiköt voidaan kääntää
  • Kattava tuotevalikoima: versioissa erilaisia napalukuja ja kaapeleiden tulokulmia

Liitä suojausluokat helposti ja turvallisesti

M12-pikaliitäntäpistokkeet PROFIBUSille ja CANopenille  

Kenttäväyläpistokkeet D-SUB- ja M12-liitännällä toimivat adaptereina sisä- ja ulkopuolen välillä

PROFIBUS- ja CANopen-kenttäväyläpistokkeet yhdistävät suojausluokassa IP20 tavanomaisen D-SUB-liitännän M12-pistoliittimeen, jota on käytetty pitkään IP65-rakenteissa

Erilaisten kaapelitulojen vuoksi M12-pikaliitäntäpistokkeita voidaan käyttää monipuolisesti. Uudentyyppinen täysvalettu kotelo tarjoaa parhaan mahdollisen mekaanisen suojan vastaavasti vähäisellä painolla. Siten tuotteita voidaan käyttää optimaalisesti voimakkaalle tärinälle alttiissa sovelluksissa kalliita rakenneyksiköitä vaarantamatta

SPEEDCON-M12-liitäntä mahdollistaa virheettömän lukituksen vain yhdellä kierrolla. Komponentit voidaan siten asentaa valmiiksi erityisen nopeasti.

Pikaliitäntä jokaiselle PROFIBUS-laitteelle

90° PROFIBUS-liitäntäpistokkeet  

90° PROFIBUS-liitäntäpistokkeet

Erityisesti PROFIBUS-järjestelmiin olemme suunnitelleet erilaisia pikaliitäntäpistokeversioita. Niiden avulla tulevia ja lähteviä väyläkaapeleita voidaan liittää helposti ja nopeasti. Tuotevalikoimaan sisältyy pikaliitäntäpistokkeita jokaiseen PROFIBUS-sovellukseen:

  • 35° ja 90° kaapelitulo
  • Aksiaalinen kaapelitulo
  • Lisäohjelmointiliitäntä
  • Integroidut, kytkettävät päätevastukset

Voit käyttää PROFIBUS-kaapeleiden pistokkeita sekä jäykillä että taipuisilla kuparijohtimilla. Päätevastus on kaikissa versioissa valmiina. Voit ottaa päätevastuksen käyttöön kätevästi ulkoa päin liukukytkimen avulla.

Yleispistokkeet kaikkiin vaatimuksiin

SUBCON-perheen pikaliitäntäpistokkeet  

SUBCON-perheen pikaliitäntäpistokkeet

Pysy joustavana: SUBCON-perheen yleispistokkeiden avulla et ole sidottu yhteen järjestelmään. Jopa itse kehitettyihin protokolliin on saatavana kätevä liitäntä ilman juottamista tai puristamista.

Phoenix Contactin valikoimassa on 9, 15 ja 25 kontaktin versioita kaikkiin yleisiin liitäntöihin, joita ovat esim.  RS-232/422/485, TTY ja monet muut.