Ex-polyesterikotelo

Ex-polyesterikotelo

Räätälöity Ex-alueelle

CLIPSAFE Ex-kotelot polyesteristä ovat yksilöllinen kytkentäkaappiratkaisu Ex-alueelle – nopeasti ja kaikki samalta toimittajalta.

Takaisin: Liitinkotelot ja suojakotelot

Kategoriat

Hae kohteesta Ex-polyesterikotelo

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

CLIPSAFEn kattava polyesteristä valmistettujen Ex-koteloiden valikoima suojaa Ex-aluesovelluksia luotettavasti. Koko CLIPSAFE-suojakotelovalikoima on saatavana toiveidesi mukaan käsiteltynä ja valmiiksi kalustettuna. Jos tuotteita aiotaan käyttää Ex-alueilla, liitinkotelot toimitetaan vastaavalla ATEX- ja IECEx-laitehyväksynnällä varustettuina.

Edut

  • Monipuolinen: 35 lujatekoista Ex-koteloa ja neljä rakennetta perustaksi yksilöllisille liitinkoteloille
  • Kaksinkertaisella johdotustasolla varustetut koteloversiot säästävät tilaa
  • Valmiiksi kalustetut liitinkotelot vähentävät asennukseen ja hyväksyntöihin kuluvaa aikaa
  • Kaikki samalta toimittajalta – CLIPLINE complete -järjestelmän kaikki Ex-riviliittimet yksilölliseen kalustukseen
  • Turvallinen ulkokäyttö: IP66-suojausluokka EN 60529:n mukaan
  • Tilauksesta kalustettavissa myös ohjaus- ja Interface-komponenteilla
  • Maailmanlaajuinen myyntiverkosto takaa ammattimaisen asiakaspalvelun ja lyhyet toimitusajat

Tarjous käsitellyille suojakoteloille

Käytä vaivatonta tiedustelulomakettamme yksilöllisten koteloratkaisujen tiedusteluun. Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

  • PROJECT completen perusteella
  • piirustuksen perusteella tai
  • antamiesi tietojen perusteella.

Ratkaisutiedustelu on valmis muutamassa vaiheessa:

Kannellinen Ex-kotelo polyesteristä

Kannellinen Ex-kotelo polyesteristä  

Kannellinen Ex-kotelo polyesteristä

 

  • Versiot: 24 tyyppiä, 75 mm x 80 mm x 56 mm - 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Hyväksynnät: ATEX ja IECEx
  • Materiaali: grafiittia sisältävä lasikuituvahvistettu polyesteri, musta
  • Pintavastus: <109 Ohm IEC 60093:n mukaan
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: silikonitiiviste −55 °C … +127 °C
     

Ovellinen Ex-kotelo polyesteristä

Ovellinen Ex-kotelo polyesteristä  

Ovellinen Ex-kotelo polyesteristä

 

  • Versiot: 4 tyyppiä, 200 mm x 200 mm x 168 mm - 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Hyväksynnät: ATEX ja IECEx
  • Oven lukitus: kolmikulma, nelikulma, kaksoislehti ja kahva
  • Oven avautumiskulma: 135°
  • Materiaali: grafiittia sisältävä lasikuituvahvistettu polyesteri, musta
  • Pintavastus: <109 Ohm IEC 60093:n mukaan
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: silikonitiiviste −55 °C … +130 °C
     

Polyesterinen Ex-kotelo, jossa kaksi johdotustasoa

Polyesterinen Ex-kotelo, jossa kaksi johdotustasoa  

Polyesterinen Ex-kotelo, jossa kaksi johdotustasoa

 

  • Versiot: 3 tyyppiä, 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm ja 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Hyväksynnät: ATEX ja IECEx
  • Materiaali: grafiittia sisältävä lasikuituvahvistettu polyesteri, musta
  • Pintavastus: <109 Ohm IEC 60093:n mukaan
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: silikonitiiviste −55 °C … +130 °C
     

8-kantainen Ex-polyesterikotelo

8-kantainen Ex-polyesterikotelo  

8-kantainen Ex-polyesterikotelo

 

  • Versiot: 4 tyyppiä, 81 mm x 81 mm x 75 mm - 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Hyväksynnät: ATEX ja IECEx
  • Materiaali: grafiittia sisältävä lasikuituvahvistettu polyesteri, musta
  • Pintavastus: <109 Ohm IEC 60093:n mukaan
  • Paloluokka UL 94: V0, halogeeniton
  • Iskunkestävyys: 7 joulea EN 60079-0:n mukaan
  • Suojausluokka: IP 66 EN 60529:n mukaan
  • Tiivistys: silikonitiiviste −55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE Ex-liitinkotelot polyesteristä

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu  

Kaikkiin sovelluksiin oikea CLIPSAFE-ratkaisu

Tiedustele yksilöllistä liitinkoteloratkaisua tiedustelulomakkeella:

Tiedustele liitinkoteloita.

Tiedustelulomakkeessa voit helposti kuvata tarpeesi, jotka huomioiden laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen.

Holkkitiivisteet Ex-alueelle

Holkkitiivisteet Ex-alueelle  

Holkkitiivisteet Ex-alueelle

Saatavana on versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojausluokissa "painekapseloitu" (tyyppi "d"), "korotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten normien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niissä on suojausluokat IP66/IP67 ja IP68.

Muoviset holkkitiivisteet on Ex e- ja Ex i -hyväksytty ja ne täyttävät ATEX- ja IECEx-normien vaatimukset.

Kaikki liitännät – yksi järjestelmä

Kaikki liitäntätekniikat vapaasti yhdistettävissä  

Kaikki liitäntätekniikat vapaasti yhdistettävissä

Phoenix Contactin ainutlaatuinen CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden liitäntätekniikan vapaaseen valintaan.

Yksityiskohtaiset tuotetiedot, jotka sisältävät Ex-alueella käytettävien riviliittimien asennusohjeet, voidaan ladata riviliitinten tuotealueelta.