Takaisin

Nopea ja virheetön signaaliyhteys Termination Carrier -alustalla MACX Analog Ex -erotusvahvistimille

Yhtenäinen Interface-ratkaisu järjestelmätekniikalle

Termination Carrier -alusta MACX Analog Ex -erotusvahvistimilla  

MACX Analog Ex -sarjan Termination Carrier -alusta vakioasennuskiskolaitteilla

Termination Carrier -alustat ovat kompakteja ratkaisuja MACX Analog Ex -sarjan asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään liittämiseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät Termination Carrier -alustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen – Plug-and-Play -menetelmällä.

Voit yhdistää modulaaristen asennuskiskolaitteiden edut Plug-and-Play -järjestelmäkaapeloinnin kanssa yhtenäiseksi järjestelmätekniikan ratkaisuksi.

Kompakti - suuri pakkaustiheys

80 x 200 cm -kytkentäkaappi varustettuna MACX Analog Ex Termination Carrier -alustoilla  

Jopa 384 kanavaa 80 x 200 cm:n kokoisessa kytkentäkaapissa

Säästä jopa 30 prosenttia tilaa markkinoilla yleisiin ratkaisuihin verrattuna:

  • Kompakti rakenne: korkeus 160 mm ja syvyys 170 mm.
  • Tilaa säästäen järjestetyt järjestelmäliitännät: järjestelmäkaapelien säde ei ulotu moduulien yli.
  • Asennuskiskopidike integroidulla päätypuristimella mahdollistaa useamman Termination Carrier -alustan sijoittamisen vierekkäin.

Termination Carrier -alustalla asennat jopa 384 kanavaa 80 x 200 cm:n kytkentäkaappiin – käyttäessäsi 2-kanavaisia MACX Analog Ex -laitteita.

Kestävä - suuri käyttövarmuus

Modulaarisen syöttökonseptin grafiikka  

Modulaarisella syöttökonseptilla korkea käyttövarmuus

Termination Carrier on erityisen lujarakenteinen:

  • vakaa ja tärinänkestävä alumiiniprofiili
  • integroitu asennuskiskoprofiili moduulien pitävään kiinnitykseen
  • Piirikortti suojattu profiilissa - mekaanisesti erotettu

Modulaarinen syöttökonsepti

Erotusvahvistimet on yhdistetty integroitujen asennuskiskoliitinten kautta erilliseen syöttö- ja virheilmoitusmoduuliin.

Näin Termination-piirilevy on toteutettu passiiviseksi – sillä ei ole aktiivisia rakenneosia, joiden vikaantuminen vaatisi Termination Carrierin vaihtamista.

Erillisellä syöttö- ja virheilmoitusmoduulilla on muitakin etuja:

  • Valinnan mukaan yksinkertainen tai diodierotettu, redundantti syöttö
  • Vikailmoitus apuenergian katkoksessa, sulakeviassa ja johdinviassa
  • Vaihdettavat sulakkeet

Huoltoystävällinen – yksinkertainen dokumentaatio ja käyttöönotto

Termination Carrier ja Hot-Swap-moduulivaihto  

Moduulin vaihto käytön aikana – Hot Swap

Termination Carrier -alustalla käytetään ainoastaan vakioasennuskiskolaitteita - erityislaitteita ei vaadita.

Tämä tekee Termination Carrier -alustasta erityisen huoltoystävällisen:

  • Vain yksi kokoonpanosuunnittelu vakioasennuskiskoille ja järjestelmäsovelluksille
  • Nopea ja turvallinen yhteys Termination Carrier -piirikorttiin pistoliitettävillä ja koodatuilla kaapelisarjoilla
  • Ohjauspuolen liitäntä esikalustetuilla järjestelmäkaapeleilla ja asennusadaptereilla
  • Järjestelmäliitännät ja moduuliliittimet ovat helppopääsyisiä
  • Moduulin vaihto käytön aikana – Hot Swap

Joustava - optimaalinen mukautus

Rasterivapaat profiilipituudet  

Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaisille kanavaluvuille

Yleiskäyttöisten 1:1-kytkennällä ja valinnaisella HART-signaalisiirrolla varustettujen Termination Carrier -alustojen lisäksi saatavana on muita ohjausjärjestelmäkohtaisia tyyppejä - tuoteohjelmassa tai Phoenix Contact toteuttaa ne annettujen tietojen mukaan.

  • Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaiselle I/O-määrälle
  • Erilaisten automaatiojärjestelmien I/O-korttien erityinen ja optimoitu mukauttaminen erilaisilla järjestelmäpistokkeilla ja asennusadaptereilla.

Ammattimainen järjestelmäkaapelointi

Järjestelmäkaapelit yhdistävät Termination Carrier -alustan automaatiojärjestelmään  

Nopea liitäntä ohjauskohtaisiin I/O-kortteihin

Yleiskäyttöisillä Termination Carrier -alustoilla yhdistät jopa 16 MACX Analog Ex -erotusvahvistinta automaatiojärjestelmien tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät Termination Carrierin nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen.

Kaapeleissa on moninapaiset kanavaluvut sekä standardisoidut ja ohjauskohtaiset liitännät, esimerkiksi:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Muita yksilöllisiä ratkaisuja

Käyttöesimerkki: tyypillinen laitekaavio, johon sisältyy johdotus pisteestä pisteeseen

Monissa prosessiteknisissä laitteistoissa on alueita, joilla saattaa muodostua räjähdysvaarallisia ilmastoja. Mittaus- ja ohjauspiirit on silloin suunniteltu luonnostaan turvallinen -syttymissuojaluokan mukaisiksi: Ex i.

MACX Analog Ex i -erotusvahvistimet ja -mittausmuuntimet erottavat liitäntätasolla toisistaan luonnostaan turvalliset ja luonnostaan ei-turvalliset virtapiirit. Ne huolehtivat myös Ex-alueelle johdetun energian turvallisesta rajoittamisesta ja suorittavat useita tehtäviä signaalien käsittelyssä.

Laitekaavio, johon sisältyy johdotus pisteestä pisteeseen  

Termination Carrier ja järjestelmäkaapelit vähentävät huomattavasti liitäntätason ja prosessijohdintason välisten johtojen määrää

Nopea asennus ja käyttöönotto Plug & Play -järjestelmäkaapeleiden avulla 

Ex-alueella luonnostaan turvallisten kenttälaitteiden johtimet yhdistetään jakorasioiden avulla useampijohtimisiin pääkaapeleihin. Ex-alueiden ulkopuolella ne ohjataan lopuksi järjestelyjakajien välityksellä liitäntätasolle. Sieltä erotusvahvistimet yhdistetään yksitellen kulloisiinkin I/O-kortteihin.

Termination Carrier pienentää näitä korkeita asennus- ja käyttöönottokustannuksia selvästi – käyttämällä Plug & Play -järjestelmäkaapeleita.


Takaisin
Lisätietoa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje