Takaisin

Edut yksityiskohtaisesti

Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja kaasuluokille

Ex- ja IECEx-hyväksynnät

MACX Analog Ex -erottimet on hyväksytty voimassa olevien standardien mukaan.

Kaikki MACX Analog Ex -erottimet on hyväksytty voimassa olevien ATEX-/IECEx-standardien mukaan:

  • [Ex ia] - luonnostaan turvallisille virtapiireille Ex-alueelle 0 ja Ex-alueelle 20 saakka.
  • Ex n - laitteiden asennukseen Ex-alueelle 2

Lisäksi maakohtaiset hyväksynnät, kuten UL ja Gost.

Suuri tilansäästö

Rakenneleveyksien vertailu  

MACX Analog Ex säästää jopa 45 prosenttia tilaa

Kaikki MACX Analog EX -perheen yksi- ja kaksikanavaiset 24 V -laitteet vakuuttavat vain 12,5 mm leveällä kotelolla. Näin päästään jopa 45 %:n tilansäästöön muihin markkinoilla oleviin Ex i -erottimiin verrattuna.

Varmatoiminen, turvallinen ja luotettava

SIL-logo  

MACX Analog Ex -erottimet on yhtenäisesti SIL-sertifioitu IEC 61508:n mukaan

Phoenix Contact soveltaa standardisoidussa kehitysprosessissa kaikkia IEC 61508:n mukaisia toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia.

Sertifioituja MACX Analog Ex -erottimia voidaan käyttää kaikissa turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa luokkaan SIL 2 tai SIL 3 saakka. Tämä tarkoittaa korkeinta laitteiston käyttövarmuutta ja turvallisuutta.

Lisäksi patentoidut kytkentäkonseptit huolehtivat tarkasta siirrosta ja vähäisestä virrankulutuksesta. Koska laitteiden kuumeneminen on vähäistä, niiden kestoikä on erittäin pitkä.

Tarkka signaalien siirto vähäisellä hukkateholla

Itsestään kuumeneminen lämpökuvassa  

Koska laitteiden kuumeneminen on vähäistä, niiden kestoikä on erittäin pitkä.

Patentoidut kytkentäkonseptit huolehtivat vähäisestä virrankulutuksesta. Koska laitteiden kuumeneminen on vähäistä, niiden kestoikä on erittäin pitkä.

Korkea käyttövarmuus

Tulon, lähdön, tehonsyötön turvallinen galvaaninen erotus  

Korkea käyttövarmuus galvaanisen 3-tie-erotuksen ansiosta

MACX Analog Ex -erottimet on varustettu turvallisella galvaanisella erotuksella tulon, lähdön ja tehonsyötön välillä. Tämä parantaa käyttöturvallisuutta laitteiston häiriöiden varalta.

Älykäs konsepti tehonsyöttöön ja diagnostiikkaan

Syöttö asennuskiskoliittimen kautta  

24 voltin syötön ja diagnostiikkasignaalien modulaarinen silloitus

Laitteiden tehonsyöttöön MACX Analog Ex -erottimet tarjoavat kaksi ratkaisua:

Järjestelmäratkaisu
Silloita asennuskiskoväyläliittimellä 24 voltin syöttöjännite. Tämä helpottaa johdotusta, järjestelmän laajennusta ja moduulin vaihtoa. Jännite syötetään joko suoraan halutun MACX Analog Ex -moduulin kautta tai käytetään syöttö- ja virheilmoitusmoduulia. Tämä tarjoaa yksinkertaisen syötön lisäksi myös redundanttisen, diodierotetun syötön sekä vikailmoitusmahdollisuuden.

Joustava ratkaisu
Laaja-alaisen tehonsyötön ansiosta MACX Analog -erottimet voidaan asentaa suoraan kaikkiin sähköverkkoihin - maailmanlaajuisesti ilman ylimääräistä verkkolaitetta.

Vaivaton konfigurointi ja valvonta

Järjestelmäohjelmisto IFS-CONF  

Vaivaton konfigurointi ja valvonta ohjelmistolla

Konfiguroi yhteensopivat MACX Analog Ex -erottimet helposti PC:llä maksuttoman ohjelmiston avulla.

Voit valita kolmesta ratkaisusta:

  1. Erillisohjelmisto ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-ohjelmistopaketti
  3. Erilliset DTM:t olemassa olevan FDT-puitesovelluksen käyttämiseen

Integroitu Monitoring-toiminto mahdollistaa nykyisten laitteistoarvojen tallennuksen. Kaikki ohjelmistolla konfiguroitavissa olevat laitteet voidaan haluttaessa tilata myös valmiiksi konfiguroituina.

Helppo konfigurointi myös ilman ohjelmistoa

Konfigurointi DIP-kytkimellä  

MACX Analog Ex on nopeasti ja helposti konfiguroitavissa DIP-kytkimiin.

Konfiguroi MACX Analog Ex -erottimet helposti ilman ohjelmistoa. Laitetyypistä riippuen valittavana on eri konfigurointitapoja:

  • DIP-kytkimen kautta, joka on suoraan laitteen etupuolella läpinäkyvän kannen alla.
  • Näyttö- ja käyttöyksikön kautta, jonka kiinnität yksinkertaisesti suoraan yhteensopivien laitteiden päälle. Näin kopioit asetukset myös muihin moduuleihin tai valvot prosessiarvoja suoraan kytkentäkaapista.
    Erilliseen tallennusyksikköön yhdistettynä saat mukavan käsikäyttöisen laitteen, jonka voit asentaa siirrettävänä näyttöyksikkönä myös asennuskiskolle.

Pistokeliittimet takaavat helpon asennuksen

Pistokeliittimet  

Pistokeliittimet koodauksella

MACX Analog Ex -erottimet on varustettu pistokeliittimillä. Voit valita ruuviliitännän tai jousivoimaliitännän Push-in-tekniikalla.

Koodaus ja selkeä merkintä varmistavat napaisuussuojauksen ja estävät jo johdotettujen liitinten tahattoman virhekytkennän.

Lisäksi olemme integroineet liittimiin vaihtoholkit. Niihin voi liittää esimerkiksi HART-kommunikointilaitteita.

Nopea ja virheetön signaaliyhteys

Laitealusta MACX Analog Ex -erotusvahvistimilla  

MACX Analog Ex -sarjan laitealusta vakioasennuskiskolaitteilla

Laitealustat ovat kompakteja ratkaisuja MACX Analog Ex -sarjan asennuskiskolaitteiden nopeaan ja virheettömään liittämiseen automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät laitealustan nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen – Plug & Play -menetelmällä.

Voit yhdistää modulaaristen asennuskiskolaitteiden edut Plug & Play -järjestelmäkaapeloinnin kanssa yhtenäiseksi järjestelmätekniikan ratkaisuksi.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje