Toiminnaltaan turvalliset (SIL) Ex i -erottimet

Erittäin kompakti – teknologialtaan huipputasoinen

Maksimaalinen räjähdyssuojaus

Ex i -erotusvahvistimet MACX Analog Ex ovat Atex- ja IECEX-hyväksyttyjä ja yhtenäisesti SIL-sertifioituja.

Takaisin: Toiminnaltaan turvalliset Ex i -erotusvahvistimet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - potentiometrimuuntimet
    Potentiometrimuuntimet

    Lämpötilan ja potentiometrin mittausmuuntimet Ex-alueelle asennettujen vastusanturien, vastuslämpöanturien ja termoelementtien luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • Tuoteluettelo - raja-arvokytkimet
    Raja-arvokytkimet

    Yleiskäyttöiset Ex i -lämpötilamittausmuuntimet jopa kolmella raja-arvoreleellä - yhdistelmänä voidaan käyttää turvallisina raja-arvoreleinä.

  • Tuoteluettelo - signaalitoistimet
    Signaalitoistimet

    Signaalitoistimet Ex-alueelle asennettujen, luonnostaan turvallisten 2- ja 4-johdinmittausmuunninten ja mA-virtalähteiden käyttöön.

  • Tuoteluettelo - signaalivahvistimet
    Signaalivahvistimet

    Syöttö- ja tuloerotusvahvistimet Ex-alueelle asennettujen, luonnostaan turvallisten 2- ja 4-johdinmittausmuunninten ja mA-virtalähteiden käyttöön.

  • Tuoteluettelo - venttiilinohjauslaitteet
    Venttiilinohjauslaitteet

    Venttiilinohjauslaitteet Ex-alueelle asennettujen luonnostaan turvallisten magneettiventtiilien, hälytysanturien ja näyttöjen ohjaukseen.

Hae kohteesta Toiminnaltaan turvalliset (SIL) Ex i -erottimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erittäin kompakti ja huipputekniikkaa: MACX Analog Ex – yksi- ja kaksikanavaiset signaalierottimet, rakenneleveys vain 12,5 mm, Ex-alueen luonnostaan turvallisiin virtapiireihin. Riippumaton NAMUR-testauslaboratorio tyyppihyväksyy tuotteet NE 95 mukaisesti, joten ne täyttävät kemianteollisuuden tiukat vaatimukset.

Edut

  • Yleiskäyttöön luonnostaan turvallisissa virtapiireissä aina kaikkiin Ex-alueisiin ja kaikkiin kaasu- ja pölyluokkiin asti kansainvälisen hyväksynnän ansiosta
  • Toiminnallisesti turvallinen ja luotettava yhtenäisen SIL-sertifioinnin ansiosta
  • Säästää runsaasti tilaa - vain 12,5 mm:n asennusleveys kaikissa yksi- ja kaksikanavaisissa 24 V:n laitteissa
  • Vähän lämpöä tuottava patentoitu kytkentärakenne luotettavalla galvaanisella erotuksella takaa tarkan ja häiriöttömän siirron
  • Vaivaton käyttö ja seuranta: DIP-kytkimellä ja ohjauslaitteella tai ohjelmistolla laajennettua toiminnallisuutta ja valvontaa
  • Yksinkertainen asennus ja käyttöönotto pistokeliittimillä, helpolla konfiguroinnilla ja yhtenäisellä Termination Carrier -järjestelmäkaapelointiratkaisulla
  • Joustava tehosyöttö: Laaja-aluetuloiset mallit tai 24 voltin mallit, joiden teho syötetään asennuskiskoväyläliittimellä

MACX Analog Ex – Maksimaalinen räjähdyssuojaus kaikille Ex-alueille ja luokille

Ex-/IECEx-logo  

MACX Analog Ex -erottimet, joissa kattava hyväksyntäpaketti

Monissa prosessiteknisissä järjestelmissä on alueita, joilla saattaa muodostua räjähdysvaarallisia olosuhteita. Mittaus- ja ohjauspiirit on silloin suunniteltu luonnostaan turvallisen syttymissuojaluokan mukaisiksi – Ex i.

MACX Analog Ex i -erottimet ja -mittausmuuntimet erottavat liitäntätasolla toisistaan luonnostaan turvalliset ja ei-luonnostaan turvalliset virtapiirit ja huolehtivat Ex-alueelle johdetun energian turvallisesta rajoittamisesta. Lisäksi ne suorittavat useita tehtäviä signaalien käsittelyssä.

Kaikki MACX Analog Ex -erotusvahvistimet on hyväksytty voimassa olevien ATEX-/IECEx-standardien mukaan:

  • [Ex ia]: luonnostaan turvallisille virtapiireille Ex-alueelle 0 ja Ex-alueelle 20 saakka
  • Ex n: laitteiden asennukseen Ex-alueelle 2

Lisäksi kansainväliset hyväksynnät, kuten UL ja EAC.

Kattavin valikoima kapeassa kotelossa – MACX Analog Ex -erottimien tuotekuvaus

MACX Analog Ex -erotusvahvistimien käyttömahdollisuudet  

MACX Analog Ex -erottimien käyttömahdollisuudet

Phoenix Contactin MACX Analog EX -sarja tarjoaa kattavat toiminnot erittäin kapeaan tilaan. Täältä löydät oikean tuotteen kaikille olennaisille signaalityypeille prosessin säätelyyn Ex-alueella:

Analog IN

Yksi- ja kaksikanavainen Ex-erotin 2-johdinlähettimien, 4-johdinmittausmuunninten ja virtalähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • HART-signaalinsiirto
  • Versiot, joissa on signaalin tuplaustoiminto
  • Versiot, joissa on laaja-alainen tehonsyöttö

Analog OUT

Erotusvahvistimet lähdöille - säätöventtiilien, I/P-muunninten ja näyttöjen luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • HART-signaalinsiirto

Lämpötila, potentiometri, raja-arvot

  • Konfiguroitavat lämpötilamittausmuuntimet vastuslämpömittarien ja vastusanturien luonnostaan turvalliseen käyttöön
  • Konfiguroitavat lämpötilamittausmuuntimet termoelementtien ja mV-lähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön
  • Yleiskäyttöiset, konfiguroitavat lämpötilamittausmuuntimet vastuslämpömittarien, vastusanturien, potentiometrien, termoelementtien ja mV-lähteiden luonnostaan turvalliseen käyttöön - valinnaisesti myös turvallinen raja-arvorele

Digital IN

Yksi- tai kaksikanavainen NAMUR Ex-erotin lähestymisanturien ja kytkimien luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • Joko rele- tai transistorilähdöllä
  • Versiot, joissa on signaalin tuplaustoiminto
  • Versiot, joissa on johdinvian ilmaisin
  • Versiot, joissa on laaja-alainen tehonsyöttö

Digital OUT - digitaalilähtö

Venttiilinohjauslaitteet magneettiventtiilien ja hälytysanturien luonnostaan turvalliseen käyttöön.

  • Versiot, joissa on loop-powered-toteutus
  • Versiot, joissa on logiikkatulo ja johdinvikojen tunnistus

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje