Ethernet-mediamuuntimet

Ethernet-mediamuuntimet

Pitkät kantamat, erinomainen häiriösietoisuus

Täydellinen häiriösietoisuutta vaativiin yhteyksiin ja suurille etäisyyksille: Ethernet-verkkojen erilliset mediamuuntimet.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Ethernet-mediamuuntimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Lisää järjestelmäsi käytettävyyttä Phoenix Contactin erillisillä mediamuuntimilla. Voit saavuttaa käytettävästä tekniikasta ja valitusta siirtonopeudesta riippuen jopa 40 kilometrin kantamat.

Edut

  • Erinomainen häiriösietoisuus myös äärimmäisissä sähkömagneettisissa olosuhteissa – optisen siirron ansiosta
  • Maksimaaliset siirtoetäisyydet ja samanaikaisesti erittäin suuri tiedonsiirtonopeus valokaapelitekniikan ansiosta
  • Jatkuva yhteydenvalvonta LFP (Link Fault Pass-through) -toiminnon ansiosta
  • Käyttö sallittua räjähdysvaarallisilla alueilla – Zone 2 hyväksyntä
  • Ethernet-mediamuuntimet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Mediamuunnin aikakriittisiin sovelluksiin

Mediamuunnin DIP-kytkimellä  

Mediamuunnin FL MC 2000T DIP-kytkimellä

Sarjan FL MC 2000T laitteissa on kytkin, jolla voi vaihtaa Autonegotiation-toiminnolla varustetun Store-and-Forward-peruskäyttötavan ja Pass Through -käyttötavan välillä. Viiveajat (latenssi) ovat vain 835 nanosekuntia. Siksi laitteet soveltuvat käytettäviksi aikakriittisissä sovelluksissa (kuten PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT tai Sercos lll), joissa käytetään Ethernet-protokollaa.

  • DIP-kytkimellä valittava Store-and-Forward- tai Pass-Through-tila (pieni viive, 835 nanosekuntia)
  • Multimode- tai Singlemode-kuitukaapeli
  • B-FOC (ST®)- tai SC-Duplex -siirtokantama 9,6 kilometriin asti
  • Redundanttinen tulojännitealue 12 V DC – 48 V DC
  • Kompakti rakenne, kestävä metallikotelo
  • LED-näyttö osoittaa linkki- ja data-aktiviteetit

Ethernet-mediamuuntimet, perusvaatimukset

1000-luokan mediamuuntimet  

Mediamuuntimet perusvaatimukset täyttäviin sovelluksiin

Luokan 1000 mediamuuntimet on tarkoitettu perusvaatimukset täyttäviin sovelluksiin. Niiden avulla valokuitutekniikan käytön voi aloittaa helposti ja edullisesti teollisuuden Ethernet-verkoissa.

  • Valita voidaan SC-Duplex ja B-FOC (ST), jossa 50/125 μm Multimode-lasikuitu
  • Siirtokantama jopa 9,6 km
  • Store-and-Forward Auto-Negotiation -toiminnon avulla
  • Tulojännitealue 12 V DC - 48 V DC
  • Kompakti rakenne, kestävä metallikotelo
  • LED-näyttö osoittaa linkki- ja data-aktiviteetit

 

Kaksisuuntainen tiedonsiirto vain yhdellä kuidulla

Mediamuuntimet sarja FL MC10/100BASE-T/FO…  

Kaksisuuntainen valokaapeliyhteys yksikuituisella kaapelilla

Mediamuuntimilla FL MC EF WDM… saat käyttöösi kaksisuuntaisen valokaapeliyhteyden vain yhdellä kuidulla. Sen mahdollistaa WDM-tekniikka (Wavelength Division Multiplex). Hyödynnä edut:

  • Aaltopituuden 1 310/1 550 nm WDM-lähetinvastaanotin mahdollistaa samanaikaisen lähetyksen ja vastaanoton yhdellä valokuidulla
  • Yksikuituinen yhteys Singlemode-lasikuitukaapelin kautta
  • Jopa 38 km:n siirtokantama
  • 100 mbps tiedonsiirtonopeus
  • Automaattinen MDI (Media Dependent Interface) / MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) sekä Autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass-through)- ja FEF (Far End Fault) -diagnostiikkatoiminto
  • Laajennettu lämpötila-alue: -40 °C ... +65 °C

Nämä laitteet ovat optimaalisia pyörintäsovelluksiin, joissa käytetään optisia liukurenkaita, esim. tuulivoimaloihin. Ne yhdistävät niissä pyörivän navan ja moottorigondolin. WDM-mediamuuntimet mahdollistavat nyt yhteyden optisiin liukurenkaisiin vain yhdellä kuidulla. Ne ovat moninkertaisesti kustannustehokkaampia kuin liukurenkaat, joissa on useita kuituja.

Lisäksi kaksinkertaistat tiedonsiirtomäärän nykyisissä valokaapelijärjestelmissä ilman lisäkaapeleiden asentamista.