Ethernet-laajentimet

Ethernet-laajentimet

IP-tiedonsiirto jopa 20 km:n alueella vapaavalintaisten johdinparien kautta

Verkota Ethernet-verkot helposti Plug & Play -toiminnon avulla ja suorita diagnostiikka.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Ethernet-laajentimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ethernet-laajentimien avulla voit verkottaa jopa 20 kilometriin ulottuvia Ethernet-verkkoja yksinkertaisten 2-johdinkaapeleiden kautta. Hallittavia Ethernet-laajentimia ja Ethernet-peruslaajentimia voidaan yhdistellä samassa verkossa. Tämä uudentyyppinen yhdistelmä ja erityisen helppo Plug & Play -käyttöönotto mahdollistavat kaikkien laitteiden ja siirtoreittien kustannustehokkaan verkotuksen ja diagnostiikan IP:n kautta.

Edut

  • Ethernet-tiedonsiirtoa jopa 20 kilometriä kaikkien 2-johdin-kuparikaapelien kautta
  • Konfiguraatiota ei tarvita
  • Säästää aikaa ja kustannuksia automaattisen topologian ja siirtonopeuden tunnistuksen ansiosta
  • Kitkaton laajennus käytön aikana 2-johdinkaapeleiden avulla
  • Joustava käyttää point-to-point-, väylä- ja rengastopologioissa

Perus-Ethernet-laajentimet

Perus-Ethernet-laajentimet  

Plug & Play myös rengasrakenteissa

Perus-Ethernet-laajentimen käyttöönotto sujuu helposti Plug & Play -periaatteen avulla. Hallittavaan laajentimeen verrattuna peruslaajennin käyttää avoimia protokollia Ethernet-verkossa. Laitteella ei ole omaa IP-osoitetta. Tämän vuoksi laajenninta voidaan käyttää kaikissa IP-verkoissa ilman aiempaa verkkotietämystä.

Perus-Ethernet-laajennin tukee point-to-point-, väylä- ja rengastopologioita.

Helppo verkotus ja valvonta Ethernet-laajentimien avulla

Ethernet Extender -järjestelmä  

Yhdistele hallittavia Ethernet-laajentimia ja Ethernet-peruslaajentimia samassa verkossa

Uudenlainen yhdistelmä - hallittavat Ethernet-laajentimet ja Ethernet-peruslaajentimet samassa verkossa - tekee laitteiden verkotuksesta entistä helpompaa ja taloudellisempaa.

Laajenninjärjestelmänä laitteet eivät kytke ainoastaan yksinkertaisia point-to-point Ethernet-sovelluksia, vaan myös laajoja IP-verkkoja.

Kaikkia laajenninreittejä ja laitteita voidaan valvoa helposti etäyhteyden kautta vain yhdellä hallittavalla laajentimella. Odottamattomissa tilanteissa, kuten siirtoreitin laadun heikentyessä, annetaan varoitus.

Hallittavat Ethernet-laajentimet

Hallittavat Ethernet-laajentimet  

Hallittava Ethernet-laajennin tuo yksinkertaisuutta ja taloudellisuutta Ethernet-verkkoosi

Hallittava Ethernet-laajennin mahdollistaa kaikkien laitteiden ja reittien keskitetyn diagnostiikan IP:n kautta, ja diagnostiikkatiedot voidaan välittää automaattisesti keskukseen ilmoituksina SNMP (Simple Network Management Protocol) -protokollan avulla.

Hallittavia Ethernet-laajentimia on saatavana kahtena versiona:

  • 4-porttinen Ethernet-kytkin, jossa kaksi DSL-porttia point-to-point-, linja- ja rengastopologioille sekä näytölle
  • 1-porttinen Ethernet-kytkin, jossa yksi DSL-portti point-to-point-sovelluksiin ja ledeille

Molemmissa laitteissa on vaihdettava, täydellinen ylijännitesuojaus, jossa on ennakoiva toimintovalvonta. Tämä parantaa järjestelmäkäytettävyyttä.

Täydellinen ylijännitesuojaus

Ylijännitesuoja PLUGTRAB PT-IQ  

Älykäs ylijännitesuoja PLUGRAB PT-IQ varoittaa, ennen kuin järjestelmän suojaus menetetään

PLUGTRAB PT-IQ on Phoenix Contactin ennakoiva ylijännitesuojajärjestelmä.

Etu: suojalaitteita valvotaan moniportaisesti. Tämä tarkoittaa, että viat voidaan ennakoida.

Laitteiden erikoisominaisuutena on moniportainen etäilmoitus ja merkinanto. Näin voidaan esimerkiksi SNMP-protokollan kautta lähettää seuraavia tapahtumailmoituksia:

  • Tehoraja saavutettu, vaihtoa suositellaan
  • Ylikuormitus, vaihto on tarpeen

Tuotevaihtoehdot

Ethernet-laajenninta on saatavana seuraavina versioina:

Hallittavat Ethernet-laajentimetHallittavat Ethernet-laajentimetEi-hallittavat Ethernet-laajentimet
Hallittava Ethernet-laajenninHallittava Ethernet-laajenninEi-hallittava Ethernet-laajennin
EtädiagnostiikkaPaikkasidonnainen etädiagnostiikka IP:n avulla: verkkoperustainen tai SNMPPaikkasidonnainen etädiagnostiikka IP:n avulla: verkkoperustainen tai SNMPPaikkasidonnainen etädiagnostiikka USB:n avulla
TopologiatRengas, linja
point-to-point
Point-to-pointRengas, linja
point-to-point
Vaihdettava ylijännitesuojauskylläkyllä 
Diagnostiikka paikan päälläNäyttöruutuLEDitLEDit
Portit2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Tuotteen nimitysTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Tuotteen nro270225527022532702409
Hallittavat Ethernet-laajentimetHallittavat Ethernet-laajentimetEi-hallittavat Ethernet-laajentimet
Hallittava Ethernet-laajenninHallittava Ethernet-laajenninEi-hallittava Ethernet-laajennin
EtädiagnostiikkaPaikkasidonnainen etädiagnostiikka IP:n avulla: verkkoperustainen tai SNMPPaikkasidonnainen etädiagnostiikka IP:n avulla: verkkoperustainen tai SNMPPaikkasidonnainen etädiagnostiikka USB:n avulla
TopologiatRengas, linja
point-to-point
Point-to-pointRengas, linja
point-to-point
Vaihdettava ylijännitesuojauskylläkyllä 
Diagnostiikka paikan päälläNäyttöruutuLEDitLEDit
Portit2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Tuotteen nimitysTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Tuotteen nro

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Ethernet Extender

Käytössä Bad Pyrmontin sähkölaitoksessa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje