Ethernet-kytkimet

Ethernet-kytkimet

Ethernet-teollisuuskytkimet

Löydä käyttötarkoitukseesi sopiva kytkin, olipa kyseessä sitten peruskytkin, hallittava kytkin, DIN-kiskokytkin tai kenttälaite.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

  • Peruskytkimet
    Joustavia ja luotettavia

    Monipuoliset ja kestävät peruskytkimet, joiden porttien määrä vaihtelee ja joissa on tilaa säästävä kotelo.

  • Älykkäät kytkimet
    Älykkäät kytkimet

    Älykkäät kytkimet mahdollistavat verkkojen nopean ja helpon luomisen ja valvonnan.

  • Hallittavat kytkimet
    Hallittavat kytkimet

    Kattava hallittavien kytkimien valikoima: täältä löydät oikean tuotteen IT-kytkimistä PROFINET-, EtherNet/IP™- ja PoE-kytkimiin.

  • Reititin ja Layer 3 -kytkimet
    Reititin ja Layer 3 -kytkimet

    Ethernet-teollisuuskytkimet koneiden ja aliverkkojen integroimiseen yritysverkkoon

Hae kohteesta Ethernet-kytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Ethernet-kytkimet ovat teollisuusverkkojen viestinnän yhtymäkohtia. Ne huolehtivat tietojen vaihdosta luotettavasti ja tehokkaasti ja varmistavat verkkojen kestävyyden. Täältä löydät käyttötarkoitukseesi sopivat kytkimet.

Edut

  • Sopiva kytkin jokaiseen käyttötarkoitukseen: peruskytkimet, älykkäät kytkimet, hallittavat kytkimet ja L3-kytkimet
  • Eri IT-standardien ja automaatioprotokollien, kuten PROFINET- ja EtherNet/IP™-protokollien, tuki
  • Gigabit-kytkimet laajoihin, suurten tietomäärien verkkoihin
  • Power over Ethernet -kytkimet kameroille ja muille PoE-päätelaitteille

Peruskytkimet

Peruskytkimet DIN-kiskoihin  

Phoenix Contactilla on laaja valikoima peruskytkimiä

Phoenix Contactin peruskytkimiä on saatavilla vakiotoiminnoilla, eri porttimäärillä ja erilaisina rakenteina. Asennuskiskokytkimien lisäksi valikoimassamme on 19 tuuman kytkimiä ja kenttäasennukseen tarkoitettuja kytkimiä (IP67). Nopeat Ethernet- ja Gigabit-kytkimet soveltuvat erinomaisen häiriösietoisuuden, lujarakenteisen kotelon ja laajan lämpötila-alueen ansiosta jatkuvaan teollisuuskäyttöön. Päätelaitteiden asennus onnistuu helposti Power over Ethernet -erikoiskytkimien avulla. Valitse käyttötarkoitukseesi sopiva peruskytkin.

Älykkäät kytkimet

Sarjan 2000 älykkäitä kytkimiä on saatavilla 8-porttisina ja 16-porttisina  

Älykkäät kytkimet ovat helppokäyttöisiä ja vakauttavat verkkoa

Älykkäissä kytkimissämme yhdistyvät peruskytkimen yksinkertaisuus ja hallittavan kytkimen älykkyys. Kun käytät Ethernet-kytkintä ei-hallittavassa tilassa, kytkin toimii peruskytkimen tavoin. Sillä ei ole IP-osoitetta, eikä sitä tarvitse konfiguroida. Se tarjoaa kuitenkin lisäominaisuuksia verkon kestävyyden varmistamiseksi, kuten redundanssimekanismeja ja suodatintoimintoja. Käyttöönoton helpottamiseksi on hallitussa tilassa käytettävissä eri vaihtoehtoja kytkimien konfigurointiin nopeasti ja vaivattomasti sekä useita eri toimintoja verkon vianmääritykseen.

Hallittavat kytkimet

Kaksi hallittavaa kytkintä Phoenix Contactilta  

Hallittavia kytkimiä eri toiminnoilla ja erilaisina rakenteina

Phoenix Contactilla on laaja valikoima erilaisia hallittavia kytkimiä. Hallittavilla kytkimillä on optimaaliset reaaliaikaominaisuudet. Lisäksi ne tukevat redundanssimekanismeja ja erilaisia verkon vianmäärityksiä sekä mahdollistavat tietoliikenteen priorisoinnin. Kestävät DIN-kiskokytkimet vastaavat teollisuusympäristön erityisiä vaatimuksia ja teollisuudessa käytettäviä automaatioprotokollia, kuten PROFINET- ja EtherNet/IP™-protokollia. Gigabit-kytkimet tukevat suuria tietomääriä. Niitä on saatavilla myös PoE-kytkiminä. Voit valita 5–24 portista, kupari- tai kuituliitännöistä (SC, ST/BFOC, SFP) ja erilaisista hyväksynnöistä.

L3-kytkimet

Phoenix Contactin modulaarinen L3-kytkin  

Modulaarista L3-kytkintä voidaan käyttää ylemmän tason yritysverkkoon yhdistämiseen.

Phoenix Contactin L3-teollisuuskytkimien avulla voit helposti segmentoida verkon useisiin aliverkkoihin. Yhdistä kytkimiemme avulla koneet, laitteistot ja aliverkot helposti ylemmän tason verkkoon ja lisää siten verkon vakautta ja turvallisuutta. NAT-toiminnolla varustettujen kytkimien avulla voit myös helposti integroida samojen IP-osoitealueiden laitteistot ylemmän tason verkkoihin.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260