Takaisin

EtherNet/IP™-kytkimet

Kolme EtherNet/IP™-kytkintä FL SWITCH 7000

Phoenix Contactin hallittavilla kytkimillä voit säädellä EtherNet/IP-verkon tietoliikennettä tehokkaasti. Sillä ei ole merkitystä, tarvitsetko vain perustoimintoja, kuten älykästä Multicast-suodatusta, tai erittäin nopeaa redundanssikytkentää ja integrointia ohjausjärjestelmään. Täältä löydät sopivan Ethernet-kytkimen Ethernet-IP-verkkoon.

Perustoiminnoilla varustetut kytkimet EtherNet/IP™-verkkoihin

FL SWITCH 2200- ja FL SWITCH SMCS -kytkimet EtherNet/IP™-verkkoon  

2000- ja SMCS-sarjojen kytkimet soveltuvat Multicast-suodattimen ansiosta EtherNet/IP™-verkkoihin

​2000/2100-, 2200/2300-, SMCS- ja GHS-sarjojen kytkimet soveltuvat EtherNet/IP™-verkkoihin, joissa tarvitaan vain perustoimintoja. Kytkinominaisuudet:

  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Nämä toiminnot lisäävät verkon vakautta vähäisen datamäärän avulla. Multicast-sanomat lähetetään vain laitteisiin, jotka niitä tarvitsevat.

Laajennetuilla toiminnoilla varustetut kytkimet EtherNet/IP™-verkkoihin

FL SWITCH 7000 -kytkin EtherNet/IP™-verkkoon  

7000-sarjan kytkimissä on laajennetut toiminnot tehokkaisiin EtherNet/IP™-verkkoihin

7000-sarjan hallittavat kytkimet sisältävät laajennettuja toimintoja ​EtherNet/IP​​™​​-verkkoon:

  • ​IGMP Snooping​
  • IGMP Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

​CIP-protokollan tuen ansiosta 7000-sarjan kytkimet voidaan yhdistää täysin ​EtherNet/IP​​™​​-ohjausjärjestelmään sekä konfiguroida ja diagnosoida ohjauksen kautta. Integroitu DLR-redundanssi varmistaa kytkimien hyvän laitteistokäytettävyyden lähes sykäyksettömän, alle 3 ms:n kytkennän kautta, kun järjestelmässä ilmenee mediakatkoja.

EtherNet/IP™-vaatimukset ja -kytkimet – yleiskatsaus

Kytkimet EtherNet/IP™-verkkoon – BasicFL Switch 7000
Basic
Erityinen Multicast-suodin
Basic
plus ultranopea redundanssi
plus integrointi ohjaukseen
EtherNet/IP™-toiminnot
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Tuotteemme
  • 2000/2100/2200/2300-sarjan hallittavat kytkimet
  • SMCS-sarjan hallittavat kytkimet
  • GHS-sarjan hallittavat moduulikytkimet
  • 7000-sarjan hallittavat kytkimet

Tästä pääset EtherNet/IP-kytkimien tuoteluetteloon.


Takaisin
Lisätietoja
  • EtherNet/IP™-kytkimet