EtherNet/IP™

Avoin verkko

Avoin verkko

Yhdistä toimisto- ja teollisuusmaailma samaan verkkoon: siten konetietosi ovat käytettävissä aina ja kaikkialla.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta EtherNet/IP™

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Haluatko yhdistää automaatiosi luotettuihin mekanismeihin? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) on avoin kenttäväyläjärjestelmä teollisuuskäyttöön. Sen määrittämisestä ja ylläpidosta vastaa organisaatio nimeltä ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Lisäksi EtherNet/IP on standardoitu kansainvälisen IEC 61158 -standardisarjan mukaisesti.

Edut

  • Ethernet-standardit mahdollistavat käytön toimisto- ja teollisuusverkkojen välillä
  • Helppo osoitteiden jakaminen tunnetuilla Ethernet-mekanismeilla, kuten DHCP ja BootP
  • Nopea käyttöönotto ja helppo diagnostiikka - EtherNet/IP-laitteet on varustettu web-servereillä

EtherNet/IP: avoin ja laajalle levinnyt

EtherNet/IP-laitteet  

EtherNet/IP: avoin ja laajalle levinnyt kenttäväyläjärjestelmä

Luota avoimeen ja laajalle levinneeseen kenttäväyläjärjestelmään: Ethernet/IP:n avulla voit käyttää CIP (Common Industrial Protocol) -teollisuusprotokollaa perinteisen Ethernet-verkon kautta.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Yhteensopivuus taataan tähän asti käytettyjen Ethernet-laitteistojen kanssa.
  • Voit käyttää kaikkia, jopa Internetistä peräisin olevia laitetason tietoja Ethernetin kautta, sekä TCP/IP- ja UDP/IP-protokollia.
  • EtherNet/IP sopii myös suurille datamäärille - tiedonsiirtonopeus jopa 10/100 Mbit/s (myös yhdisteltävissä).
  • Tiedonsiirto voi tapahtua sekä jaksottaisesti että ei-jaksottaisesti.
  • EtherNet/IP käyttää Producer/Consumer-mallia.

EtherNet/IP: I/O-komponentit jokaiseen käyttötilanteeseen

Kokoa Inline-asema yksilöllisesti  

Monipuolisia I/O-laitteita EtherNet/IP:lle

Modulaarinen rakenne
EtherNet/IP-väyläkoplerimme mahdollistavat kytkentäkaapissa tai kentällä modulaaristen I/O-asemien käytön. Rakenne: väyläliitin on EtherNet/IP-verkossa slave ja paikallisväylässä master.
Maksimaalista joustavuutta: Inline Modular -automaatioyksikön muoto vastaa toimintoa. Kokoa I/O:t vaatimusten mukaan ja säästä tilaa kytkentäkaapissa.
Modulaarisuutta kentällä: Fieldline Modular -sarjan I/O-laitteet mahdollistavat vapaan kenttäasennuksen - toimintoja vastaava, mukautettavissa ja väyläavoin.

Lohkorakenne
Erittäin kestävä: Lohkorakenteisen Axioline E -sarjan laitteet EtherNet/IP:lle tarjoavat erilaisilla kotelomalleilla ja runsaalla toimintovalikoimalla aina yksilöllisen ratkaisun.
Tavanomaisten digitaalisten toimintojen lisäksi IO-Link-tietoliikenne huolehtii myös parhaasta joustavuudesta.

Verkkoerottimet EtherNet/IP:lle

Verkkoerottimet EtherNet/IP:lle  

Verkkoerottimet EtherNet/IP:lle

Factoryline-erottimia voidaan käyttää jopa 4 kV:n galvaaniseen erotukseen kuparipohjaisissa Ethernet-verkoissa. Niiden avulla voidaan suojata Ethernet-laitteita ja liitäntöjä. Tämä parantaa huomattavasti häiriönsietoa teollisuuden kuormituksissa.

  • Laitteet täyttävät rautatiekäyttöjen vaatimukset EN 50155:n ja EN 50121:n mukaan.

Ethernet/IP-kytkimet minimoivat datakuormituksen

Teollisuus-Ethernet-kytkimet EtherNet/IP:lle  

Teollisuus-Ethernet-kytkimet EtherNet/IP-verkoille

Phoenix Contactin teollisuus-Ethernet-kytkimet on varustettu Multicast-suodatus- ja Querier-toiminnoilla optimaalisen EtherNet/IP-tuen takaamiseksi. Näiden toimintojen avulla datapaketit lähetetään vain niitä tarvitseville laitteille. Näin verkon datakuormitus voidaan minimoida ja paras käytettävyys varmistaa.

Advance-7000-sarjan hallittavat kytkimet ovat ensimmäisiä teollisuus-Ethernet-kytkimiä, jotka tukevat EtherNet/IP-määritettyä Device Level Ring (DLR) -redundanssimekanismia. Näin saavutetaan paras laitteistokäytettävyys - lähes sysäyksetön, alle 3 ms:n kytkentä mediakatkon sattuessa. Lisäksi useampia ei-DLR-käyttöisiä laitteita voidaan integroida DLR-renkaaseen.
Helpon konfiguroinnin ja suoraan ohjausjärjestelmässä suoritettavan diagnostiikan mahdollistamiseksi Advanced-sarjan hallittavat kytkimet tukevat CIP-protokollaa (Common Industrial Protocol).
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje