EtherCAT®

EtherCAT®

Suorituskykyinen reaaliaikainen järjestelmä

EtherCAT® on optimoitu nopeisiin ja synkronoituihin prosesseihin.

Takaisin: Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta EtherCAT®

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

EtherCAT® on reaaliaikainen Ethernet-protokolla, ja sen vahvuuksiin kuuluu prosessitietojen nopea ja synkronoitu siirto. Alle 100 µs:n jaksoaikojen avulla voidaan optimoida koneen tuotto ja parantaa tuotannon laatua entistä tarkemman säädön ansiosta.

Edut

  • Ajan tasalla olevat tiedot aina käytettävissä reaaliaikaisuuden mahdollistavan Ethernet-protokollan ansiosta
  • Lyhyet käyntiajat – Prosessitietojen vaihto "lennosta"
  • Hyvä suorituskyky alle 100 µs:n jaksoaikojen ansiosta parantaa koneen tuottoa
  • Distributed Clocks -toiminto mahdollistaa synkronoidut prosessit
  • Kustannusoptimoitu – erityistä master-laitetta ei tarvita

Suuri tehokkuus

EtherCAT on optimoitu nopeisiin prosesseihin  

EtherCAT on optimoitu nopeisiin prosesseihin

Korkean suorituskykynsä ansiosta EtherCAT mahdollistaa ainoastaan yhden väylän asentamisen koneeseen tai laitteistoon. Sekä I/O-liitännät että toimilaitteet kommunikoivat vain yhden median tai protokollan välityksellä. Tämä helpottaa itse asennuksen lisäksi myös suunnittelua.
Siksi EtherCAT on vakiintunut käyttöön erityisesti koneenrakennussovelluksissa, joissa koneiden käyntinopeus on suuri ja prosessit synkronoituja. Tästä esimerkkejä ovat pakkaus- ja puunkäsittelykoneet. Muita alueita ovat mittaus- ja testaustekniikka, Pick&Place-automaatit sekä tuulivoimalat.

EtherCAT-komponentit

EtherCAT-komponentit Phoenix Contactilta  

EtherCAT-komponentit Phoenix Contactilta

Axioline I/O -järjestelmä tarjoaa EtherCATille I/O-komponentteja kytkentäkaappi- ja kenttäasennuksiin.

Kytkentäkaappiasennus

Koska päivitysaika on 1 µs, Axioline F -sarja voi hyödyntää EtherCATin mahdollisuudet täydellisesti ja on siten ihanteellinen järjestelmä erityisesti nopeisiin ja synkronoituihin sovelluksiin.
Sekä kiinteä- että moduulirakenteisen I/O-järjestelmän monipuolinen tuotevalikoima takaa parhaan joustavuuden. Yhdessä tehokkaan EtherCAT-väyläkoplerin kanssa EtherCAT-asema voidaan koota käyttötarpeita vastaavaksi.

Kenttäasennus

Axioline E-sarja erottuu joukosta nopean asennuksen, vankan rakenteen ja helpon käsiteltävyyden ansiosta. Normaalien digitaalisten toimintojen ohella I/O-Link-kommunikointi lisää joustavuutta. Tarpeittesi ja vaatimustesi mukaan voit valita joko metalli- tai muovikotelon.

Kaapelit ja pistoliittimet

Phoenix Contactilta saa testattuja RJ45- ja M12-valmiskaapeleita tai pistoliittimiä.
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje