Energiamittauslaitteet

Mittaus – valvonta – tiedonsiirto

Mittaus – valvonta – tiedonsiirto

Tehokasta energianhallintaa – järjestelmien sähköisten tunnuslukujen koonti ja valvonta EMpro-energianmittauslaitteilla.

Takaisin: Energian ja tehon mittaus

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - lisätarvikkeet
    Lisätarvikkeet

    Verkkorakenteissa ja kenttäväyläjärjestelmissä olevien energiamittareiden toimintolaajennuksissa ja integroinnnissa tarvittavat lisätarvikkeet.

Hae kohteesta Energiamittauslaitteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin EMpro-energianmittauslaitteet ovat sopiva ratkaisu energianhallintaan: energianmittauslaite kasvaa vaatimusten mukaan, koska sitä voidaan haluttaessa laajentaa tiedonsiirto- ja toimintomoduuleilla. Näin suunnittelet ja investoit kestävällä tavalla.

Edut

  • Suora pääsy mittausarvoon - paikan päällä laitepainiketta painamalla tai keskitetysti ohjaustietokoneella
  • Käyttäjäystävällinen konfigurointi - käyttäjän suorittamana paikan päällä tai integroidun web-serverin kautta
  • Helppo integrointi verkkorakenteisiin joustavilla yhdistämismahdollisuuksilla
  • Korkea suunnittelu- ja investointivarmuus, koska laajennettavissa vaihtoehtoisilla toiminto- ja tiedonsiirtomoduuleilla
  • Kustannuspaikat, tarkka energiatietojen tallennus MID-energialaskureilla

Energiatietojen keruu ja välittäminen kustannuspaikoittain

MID-energiamittarit  

MID-energiamittarit

Uusia MID-energiamittareita käytetään kustannuspaikkakohtaiseen tilittämiseen. Mittalaitteet keräävät tärkeimmät sähköiset parametrit ja lähettävät ne ohjausjärjestelmiin käytettävissä olevien liitäntöjen kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • MID-hyväksyntä EN 50470:n mukaan
  • Virran, jännitteen, tehon ja energian mittaus
  • Suora virranmittaus 80 A:iin asti ilman virtamuuntajaa tai mittaus virtamuuntajan avulla
  • Tiedonsiirto Modbus/TCP:n, Modbus/RTU:n, M-Busin tai S0-impulssien avulla
  • Integroitu Ethernet-liitäntä

Mittauslaitteet energianhallintaan

EMpro-energianmittauslaitteet  

EMpro-mittauslaitteet energianhallintaan

Phoenix Contactilta on saatavana useita erilaisia energianmittauslaitteita – jokaiseen vaatimukseen.

Tiedonsiirron ammattilainen: EEM-MA600

  • Kaikkiin mittaustehtäviin jopa 700 V AC:n syöttöjännitteellä
  • Laajennettavissa tiedonsiirto- ja toimintomoduuleilla
  • Etäkäyttö mahdollinen web-serverin kautta

Etupaneelin yleisratkaisu: EEM-MA400

  • Vakiomittaustehtäviin aina 500 V AC:n syöttöjännitteellä
  • Voidaan laajentaa RS-485-moduulilla

Kompakti malli asennuskiskoon: EEM-MA250

  • Mittaustehtäviin pienissä kytkentäkaapeissa suoraan koneella.

Kompakti alakeskusten perusmalli: EEM-MA200

  • Yksinkertaisiin mittaustehtäviin, joissa riittää pelkkä mittausarvojen analyysi paikan päällä.

Mitä etuja saat energiatietojen keruulla?

Energiatehokkuus  

Energian säästömahdollisuuksien tunnistaminen ja energiakustannusten alentaminen

Energiavirtojen jatkuva kirjaaminen on tuloksellisen energianhallintajärjestelmän perusta.

Hanki perusteelliset tiedot koneiden sähköisistä tunnusluvuista ja hyödynnä edut:

  • Energiakustannusten vähentäminen, kun energian säästömahdollisuudet tunnistetaan.
  • Järjestelmän kuormituksen optimointi: laitteisto-osien älykkäällä kytkennällä, tasaisella verkkokuormituksella ja yliaaltojen vähentämisellä.
  • Huippukuormitusten vähentäminen ennakoivalla trendilaskennalla ja kuormituksen hallinnalla.
  • Turvaa tuotantoprosessit ja minimoi seisonta-ajat tärkeiden laitteistoparametrien jatkuvalla valvonnalla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Energiatietojen mittaus

Mittaus, valvonta ja kirjaaminen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje