Elektroniset ylivirtasuojat

Elektroniset ylivirtasuojat

Sinulle sopiva laitesuojaus

Tutustu elektronisten ylivirtasuojien täydelliseen tuotevalikoimaan.

Takaisin: Suojakytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Elektroniset ylivirtasuojat

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Elektronisten ylivirtasuojien suuri tuotevalikoima mahdollistaa virranjakelujärjestelmän älykkään suojaamisen. Yksinkertainen käyttö ja helppo tuotteen valinta ovat suuria etuja.

Edut

  • Ihanteellinen laitesuojaus kaikkiin tarpeisiin kattavan tuotevalikoiman ansiosta
  • Laitteiden tilan täydellinen valvonta älykkäillä analyyseilla ja häiriöilmoituksilla
  • Yksinkertainen käyttöönotto työkaluttoman liitäntätekniikan ja intuitiivisen toiminnan avulla
  • Kauko-ohjaus ja etähälytystoiminnot kertovat aina ja kaikkialla laitteiden tilan
  • Industry 4.0 -yhteensopiva 24 V:n tehonsyötön täydellisen valvonnan ansiosta
  • Elektroniset ylivirtasuojat ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Käyttöalueet

Asennuskone  

Asennuskone

Elektroniset ylivirtasuojat soveltuvat erityisen hyvin laite- ja koneenrakennukseen 24 V DC:n syöttöjännitteellä.

Ne suojaavat kaikki kytkentälaitteen syöttämät kuormat.

Aktiivisella virranrajoituksella voidaan suojata luotettavasti myös etäällä olevia laitteita. Vikatapauksessa aktiivinen virranrajoitus estää lähtöjännitteen pääsyn verkkolaitteeseen. Tämä ei vaikuta muihin virtapiireihin, ja laitteiston toiminta jatkuu keskeytyksettä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Suojalaitteet – Suojakytkimet

Palvelut


Suojakytkimet

Valikoiva suojaus ylikuormitukselta ja oikosululta


Suojakytkimet

Suojakytkimien toiminnan oppimismoduuli.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje