Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Tehokkuutta lyömättömään hintaan

Tehokkuutta lyömättömään hintaan

Riippumatta siitä, mihin sovellukseen tai alalle releitä tarvitset: meiltä löydät parhaan ratkaisun.

Takaisin: Releet

Kategoriat

Hae kohteesta Sähkömekaaniset- ja puolijohdereleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Teollisten automaatiolaitteistojen luotettavuus on yhä tärkeämpää elektronisten rakenneryhmien lisääntyvän käytön vuoksi. Valitse monipuolisesta sähkömekaanisten releiden ja puolijohdereleiden valikoimasta.

Edut

  • Kompakti ja kapea rakenne säästää tilaa
  • Säästää aikaa - sisältää älykkäät johdotuskonseptit
  • Helppo käyttöönotto ledeillä ja integroidulla testipainikkeella useissa reletyypeissä
  • Napaisuuden vaihtumisen tai ylijännitteen suojaus tulo- ja turvakytkentöjen ansiosta
  • Kulumaton kytkentä puolijohdereleillä

Relemoduulit vertailussa

Kytkentärele PLCRIF-0 asennuskiskolla
Erittäin kompaktit relemoduulit
PLC-liitäntä
Teollisuusrelejärjestelmä
RIFLINE complete
TulojännitetyyppiAC/DC ja UCAC/DC
Releen nimellisvirtaEnint. 10 AEnint. 16 A
Puolijohdereleen nimellisvirtaEnint. 10 AEnint. 5 A
KoskettimetEnint. 2 vaihtokosketinta,
enint. 2 sulkukosketinta
Enint. 4 vaihtokosketinta,
enint. 3 sulkukosketinta
LiitäntätekniikkaRuuvi, Push-in, jousivoimaPush-in
SilloitusA1, A2, 11, 14A2,
11 (RIF-0 ja RIF-1)
Adapteri järjestelmäkaapelointiinKylläKyllä, RIF-1-moduuleihin
Laajennettavissa logiikka- ja aikatoiminnoillaKyllä, yhdessä PLC logiikan kanssaEi
ErikoismallitAnturi/toimilaite, rautatie, häiriöjännitteiden suodatin (SO46), 100 kHz, TTL, suuret kestovirrat, enint. 10 A (HC), suuret kytkentävirrat (IC), käsikytkimelliset moduulit, Ex-hyväksytyt versiot vyöhykkeelle 2 (ATEX, Class 1 Division 2)
DC-moottorien ylikuormitusrele
Aikamoduulin avulla laajennettavissa aikareleeksi

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260