EVO-kotelot

EVO-kotelot

Ainutlaatuisen joustava

HEAVYCON EVO voidaan lukita yhdellä kädenliikkeellä käännettävän bajonettilukituksen ansiosta.

Takaisin: Kotelot

Kategoriat

Hae kohteesta EVO-kotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

HEAVYCON EVO -pistoliittimien ansiosta voimme tarjota innovatiivisen ja samalla taloudellisemman ratkaisun useille käyttöalueille. Ainutlaatuiset, käännettävät läpivientiholkit ja bajonettilukitukset vähentävät varastointikustannuksia 70 %.

Edut

  • Turvallinen ja luotettava käytössä: kotelot ovat iskunkestäviä IK09:ään saakka ja täyttävät suojausluokan IP66 (muovi) sekä IP66/IP67 (metalli) vaatimukset
  • Komponenttien vapaa valinta: HEAVYCON EVO voidaan yhdistää kaikkien markkinoilla olevien, normien mukaisten alumiinikoteloiden kanssa
  • Helppo käyttää: päätä kaapelien lähtösuunta suoraan asennuspaikalla
  • Varastointikulut pienenevät, koska osia on vähemmän: kotelo korvaa kahdeksan tavanomaista kotelon yläosaa
  • Metallikotelo varmistaa turvallisuuden myös voimakkaammin kuormitetuilla alueilla

Muoviset EVO-pistoliittimet

Laadukasta muovia

Luotettava: muoviset EVO-pistoliittimet

Huippukestävästä muovista valmistetut HEAVYCON EVO -pistoliittimet ovat yhtä lujatekoisia kuin vankat metallipistoliittimet: niiden suojausluokka on jopa IP66 ja iskunkestävyys IK09.

Sähköiset ja mekaaniset testit osoittavat, että HEAVYCON EVO -pistoliittimet soveltuvat erinomaisesti vakiokäyttökohteisiin, esimerkiksi perinteiseen koneenrakennukseen.

Muita muovisten HEAVYCON EVO -pistoliittimien käyttökohteita:

  • Koneenrakennus
  • Laivanrakennus
  • Tuulipuisto
  • Huvipuisto
  • Työmaa-ajoneuvot
  • Valmistuslinjat

Metallinen EVO-pistoliitin

Metallinen HEAVYCON EVO  

Kattava suojaus: metalliset EVO-pistoliittimet

Joidenkin teollisuudenalojen olosuhteet ovat erityisen ankarat. Esimerkiksi siirrettyjä signaaleja ja dataa on suojattava sähkömagneettisilta vaikutuksilta. HEAVYCON EVO -metallikotelot ovat taloudellinen ratkaisu näihin käyttökohteisiin.

Myös metalliset pistoliittimet on varustettu käännettävällä kaapeliholkilla, ja ne tarjoavat EMC-turvallisuuden lisäksi kaikki muut muovisten pistoliittimien edut.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D

Palvelut


Vankat moninapapistoliittimet

Uusi ja helppo järjestelmä moniin käyttökohteisiin.


HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet

Tutustu pistoliitinten helppoon käsittelyyn.