ECS-kotelot

Kestävät ECS-kotelot sisä- ja ulkokäyttöön

Paras suoja elektroniikalle

ECS-kotelot suojaavat elektroniikkaa luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä.

Takaisin: Kenttäkotelot

Kategoriat

Hae kohteesta ECS-kotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

ECS-tuoteperheen kestävät kotelot sopivat hyvin herkän, sisällä ja ulkona käytettävän elektroniikan suojaamiseen pölyltä, lialta ja vedeltä. IP67- ja IP69-suojausluokat sekä laaja lämpötila-alue -40 °C ... 100 °C mahdollistavat koteloiden käytön myös vaativissa ympäristöoloissa.

Edut

  • Kotelomuotoilu mahdollistaa eri piirikorttipaksuudet
  • Luotettava piirikortin liitäntätekniikka mukautuu käytännön vaatimuksiin
  • Integroitu lukitus suojaa piirikortin luvattomalta käytöltä
  • Valinnainen paineentasauskalvo ilmastoiduille kotelomalleille
  • Suojaa luvattomalta käsittelyltä yksinkertaisella sinetillä

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Monipuoliset käyttömahdollisuudet  

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Kestävät ECS-elektroniikkakotelot soveltuvat seinä- ja mastoasennukseen, ja niihin voidaan integroida helposti 1,59 mm:n ja 2,38 mm:n paksuisia piirikortteja.

  • Mitat (L/K/S): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Saatavana ilmastoituja malleja
  • Integroitu manipulointisuojaus

 

Luja kotelorakenne

Luja kotelorakenne  

Luja kotelorakenne

ECS-sarjan kotelot suojaavat luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä suojausluokkaan IP67/69 saakka, ja ne soveltuvat laajalle lämpötila-alueelle -40 °C–+100 °C.

  • Materiaali: polykarbonaatti PC (UL 94-V0)
  • Värit: vaaleanharmaa (RAL 7035) tai musta (RAL 9005)

Yksilölliset laiteliitännät

Yksilölliset laiteliitännät  

Yksilölliset laiteliitännät

Luotettavan liitäntätekniikan avulla toteutetaan helposti yksilölliset liitännät signaaleille, datalle tai teholle. Näin kestävästä kotelosta tulee monipuolinen elektroniikkaratkaisu.

  • M5-, M8- ja M12-liittimet
  • Suuri liitäntätiheys: 17 napaa, tiedonsiirtonopeus jopa 10 Gbit/s ja virta jopa 16 A
  • Tiivis myös irrotettuna

Integroitu piirikorttikiinnitys

Integroitu piirikorttikiinnitys  

Integroitu piirikorttikiinnitys

Integroitu lukitus kiinnittää piirikortin tiukasti ja varmasti kotelon sisälle.

  • Pitkää käyttöikää elektroniikallesi
  • Piirikorttia ei voi irrottaa luvatta

Ilmastoidut kotelomallit

Ilmastoidut kotelomallit  

Ilmastoidut kotelomallit

Paineentasauskalvo huolehtii riittävästä ilmanvaihdosta.

  • Valinnaisena on saatavana paineentasauskalvo
  • Laitteen sisällä olevan elektroniikan käyttöikä pitenee

Helppo sinetöidä

Helppo sinetöidä  

Helppo sinetöidä

Kotelon osat voi sinetöidä nopeasti ja luotettavasti.

  • Suojaa luvattomalta käytöltä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Elektroniikkakotelot

Palvelut

ECS-kotelot

Suojaavat elektroniikkaa luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/ecs_outdoor_housing_p-01-09-03/19ca677e-3985-4f9a-adbd-11435cc5c8a7

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje