Ohjelmistot sähköajoneuvoille

Ohjelmistomoduulit lataushallinnan toteuttamiseen tai laskutusjärjestelmiin integroimiseksi OCPP-protokollan avulla (Open Charge Point Protocol)

Asiakaskohtainen ohjelmisto sähköajoneuvoille

Tuemme sinua yksilöllisen tai verkotetun latausinfrastruktuurin rakentamisessa.

Phoenix Contactin latausohjaukset sisältävät vakioliitännät. Siksi niitä voidaan käyttää vastaavien ohjelmistomoduulien kanssa lataushallinnan toteuttamiseen, intuitiiviseen käytönohjaukseen tai laskutusjärjestelmiin integroimiseksi OCPP-protokollan (Open Charge Point Protocol) avulla.

Edut

  • Latausinfrastruktuurin yksilöllinen suunnittelu
  • IEC 61851:n ja ISO 15118:n mukaiset ohjelmistomoduulit
  • Latausasema voidaan liittää hallintajärjestelmään OCPP- tai SQL-tiedonsiirtoprotokollan avulla

Tiedustelu yksilöllisiä ratkaisuja varten

Haluatko tiedustella jotain konkreettista? Lähetä meille lyhyt viesti tiedustelulomakkeella:

  • Ohjelmisto latausasemien käyttämiseen
  • Ohjelmistomoduuleja sovellusohjelman laatimiseen ja laajentamiseen

Otamme sinuun viipymättä yhteyttä, jotta voimme keskustella vielä avoinna olevista yksityiskohdista. Saat tarjouksemme nopeasti.

Ohjelmistomoduulit mahdollistavat tiedonsiirron ajoneuvon ja latausaseman välillä Backend-järjestelmään saakka.  

Tiedonsiirto ajoneuvon ja Backend-järjestelmien välillä

IEC 61851:n ja ISO 15118:n mukaiset ohjelmistomoduulit mahdollistavat tiedonsiirron ajoneuvon ja latausaseman välillä Backend-järjestelmään saakka.

Yksilöllinen suunnittelu

Tuemme sinua yksilöllisen latausinfrastruktuurin suunnittelussa.

OhjelmistomoduulitPuolijulkiseen latausinfrastruktuuriinJulkiseen infrastruktuuriin
Avainkytkinx 
RFID-korttixx
Älypuhelinsovellusxx
Laskutusjärjestelmät x
Hallintajärjestelmätxx

Tietotaitomme – toiminnot

Tuemme sinua lataustapojen ja niihin kuuluvan tiedonsiirron käytössä:

LataustavatAC ja DC
ProtokollatOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
LiitännätEthernet, digitaaliset IO:t, sarjamuotoinen tiedonsiirto (RS-485, RS-232)

Tietotaitomme – kirjastot

Tuemme sinua kaikissa käyttötilanteissa - mukaan lukien kirjastot ja toimintomoduulit:

Protokollat/liitännätKirjastotTehtävä
EM-CP-PPE-Mobility LibTiedonsiirto latausohjauksiin
EVCC BasicE-Mobility LibTiedonsiirto latausohjauksiin
OCPPOCPP LibTiedonsiirto Backend-järjestelmiin
SQLSQL LibraryYhteys keskitettyihin tietokantoihin
ModbusModbus LibEnergiatietojen luku mittauslaitteista
Sarjamuotoinen tiedonsiirtoCOM SerialRFID-lukulaitteiden integrointi